(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータータイプ | 標準タイプ | 高推力タイプ | ||||||||
リード | ボールねじリード(mm) | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | 200 | 100 | 50 | 300 | 200 | 100 | 50 | |
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.2 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 0.32 | 0.62 | 1.25 | 2.5 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | 200 | 100 | 50 | 300 | 200 | 100 | 50 | |
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 6.3 | 12.6 | 25.2 | 50.4 | 15.4 | 23.1 | 46.2 | 92.4 | |
押付け最高速度(mm/s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||||||
ブレーキ保持力(kgf) | 0.2 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 0.32 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
最大ストローク(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
ストロークピッチ(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ6mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | すべりガイド |
ロッド | φ12mm 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
ロッド不回転精度 | ±1.7度 |
走行寿命 | 5000km もしくは 5000万往復 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 25 (mm) | 50 (mm) | 75~150 (mm) |
---|---|---|---|
6 | 180 | 280 | 300 |
4 | 180 | 200 | |
2 | 100 | ||
1 | 50 |
押付け力と電流制限値の相関図
押付け動作を行う場合は下グラフの赤線範囲内に希望する押付け力がある機種を選定ください。押付け動作時の移動速度は5mm/sに固定となります。
高推力タイプ リード6
リード4
リード2
リード1
標準タイプ リード6
リード4
リード2
リード1
速度・加速度別可搬質量表
高推力タイプ 可搬質量の単位はkgです。
リード6
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
300 | 1 | 0.32 |
リード4
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
200 | 2 | 0.62 |
リード2
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
100 | 4 | 1.25 |
リード1
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
50 | 8 | 2.5 |
標準タイプ 可搬質量の単位はkgです。
リード6
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
300 | 0.5 | 0.2 |
リード4
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
200 | 1 | 0.37 |
リード2
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
100 | 2 | 0.75 |
リード1
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
50 | 4 | 1.5 |
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
(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合です。ロッドの進行方向以外からの外力がかかると、回り止めが破損する場合がありますのでご注意ください。 (3)最大押付け力は5mm/sで動作した場合です。押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。 (4)粉塵が浮遊する環境で使用した場合、寿命は著しく低下します。 (5)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 (7)パルスモーターを使用していますので、高速になると可搬質量が低下します。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周辺物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅部の向きは製品によって異なりますのでご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様の図面になります。
(注) ロッドにはロッドの進行方向以外からの外力をかけないでください。ロッドに対して直角方向や回転方向の力がかかるとまわり止めが破損する場合があります。
ストローク別寸法
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 111.5 | 136.5 | 161.5 | 186.5 | 211.5 | 236.5 |
A | 94.5 | 119.5 | 144.5 | 169.5 | 194.5 | 219.5 |
B | 59 | 84 | 109 | 134 | 159 | 184 |
C | 0 | 0 | 0 | 50 | 62.5 | 75 |
E | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
J | 15 | 40 | 65 | 90 | 115 | 140 |
K | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
ストローク別質量
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | 標準 | ブレーキ無し | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.5 |
ブレーキ有り | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | ||
高推力 | ブレーキ無し | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 0.53 | |
ブレーキ有り | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 |