RCP3-SA5C

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 20 12 6 3
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 4 8 12 19
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1000 600 300 150
最低速度(mm/s) 25 15 8 4
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.2
最高加減速度(G) 0.7 0.7 0.7 0.7
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 0.5 2 5 10
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1000 600 300 150
最低速度(mm/s) 25 15 8 4
定格加減速度(G) 0.2 0.2 0.2 0.2
最高加減速度(G) 0.2 0.3 0.3 0.3
押付け 押付け時最大推力(N) 34 58 115 230
押付け最高速度(mm/s) 20 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 0.5 2 5 10
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50 50
最大ストローク(mm) 800 800 800 800
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ10mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:10.2N・m
Mb:14.6N・m
Mc:22.4N・m
動的許容モーメント
(注1)
Ma:5.29N・m
Mb:7.56N・m
Mc:11.6N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 インクリメンタル
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。

 1-256ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表

搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.2 0.3 0.5 0.7 0.1 0.2
166 4 4 2 2 0.5 0.5
333 4 4 2 2 0.5 0.5
500 3 3 1.5 1.5 0.5 0.5
666 3 3 1.5 1.5 0.5 0.5
833 2 2 1 1
1000 2 2 0.5 0.3

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.2 0.3 0.5 0.7 0.1 0.2 0.3
0 8 6 4 3 2 2 2
100 8 6 4 3 2 2 2
200 8 6 4 3 2 2 2
300 6 6 4 3 2 2 2
400 5 4 3 2.5 2 2 2
500 4 3 2 1.5 1 1 1
600 3 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.2 0.3 0.5 0.7 0.1 0.2 0.3
0 12 10 8 6 5 5 5
50 12 10 8 6 5 5 5
100 12 10 8 6 5 5 5
150 12 10 8 6 5 5 5
200 12 10 8 6 5 4.5 3.5
250 10 8.5 6 4.5 3.5 3 2
300 7 6 3 1 2 1.5 0.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.2 0.3 0.5 0.7 0.1 0.2 0.3
0 19 14 9 7 10 10 10
25 19 14 9 7 10 10 10
50 19 14 9 7 10 10 10
75 19 14 9 7 10 10 10
100 19 14 9 7 10 9 8
125 16 11 7 5 7 6 5
150 12 8 5 3 4 3 2

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

ストローク
リード
50~550
(50mmごと)
600
(mm)
650
(mm)
700
(mm)
750
(mm)
800
(mm)
20 1000 910 790 690 610
12 600 570 490 425 370 330
6 300 285 245 210 185 165
3 150 140 120 105 90 80

押付け力と電流制限値の相関図
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
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V
※選択

※選択
512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1
※選択

※選択
64
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。
(4)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。
(5)垂直、天吊り姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。
(6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向130mm以下です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

カバー有り

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 接続コネクターにモーター・エンコーダーケーブル(一体型)を接続します。ケーブルの詳細は3-713ページをご参照ください。

(注) 原点復帰時はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

カバー無し

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 接続コネクターにモーター・エンコーダーケーブル(一体型)を接続します。ケーブルの詳細は3-713ページをご参照ください。

(注) 原点復帰後はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L ブレーキ無し 272.5 322.5 372.5 422.5 472.5 522.5 572.5 622.5 672.5 722.5 772.5 822.5 872.5 922.5 972.5 1022.5
ブレーキ有り 312 362 412 462 512 562 612 662 712 762 812 862 912 962 1012 1062
A 175.5 225.5 275.5 325.5 375.5 425.5 475.5 525.5 575.5 625.5 675.5 725.5 775.5 825.5 875.5 925.5
B 126 176 226 276 326 376 426 476 526 576 626 676 726 776 826 876
C 96 46 96 46 96 46 96 46 96 46 96 46 96 46 96 46
D 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
E 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20
J 96 146 196 246 296 346 396 446 496 546 596 646 696 746 796 846

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
質量
(kg)
カバー有り(ブレーキ無し) 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.2 3.3 3.4
カバー有り(ブレーキ有り) 1.8 1.9 2 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.9 3 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8
カバー無し(ブレーキ無し) 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3
カバー無し(ブレーキ有り) 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.2 3.3 3.4