(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)になります。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 6 | 4 | 2 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.7 | 1.4 | 2 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | 200 | 100 | |
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.3 | 0.6 | 1 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 200 | 133 | 67 | |
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | ||
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 15 | 22 | 45 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 0.3 | 0.6 | 1 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 20 | 20 | 20 | |
最大ストローク(mm) | 100 | 100 | 100 | ||
ストロークピッチ(mm) | 10 | 10 | 10 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ6mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:8.33N・m |
Mb:11.9N・m | |
Mc:13.3N・m | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:3.82N・m |
Mb:5.45N・m | |
Mc:6.10N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | ー |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
テーブルタイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
100 | 0.7 | 0.3 |
200 | 0.5 | 0.2 |
300 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
67 | 1.4 | 0.6 |
133 | 1 | 0.4 |
200 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.2 | 0.2 |
33 | 2 | 1 |
67 | 1.5 | 0.7 |
100 | 1.5 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 20~100(mm) |
---|---|
6 | 300<200> |
4 | 200<133> |
2 | 100<67> |
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
(注) モーター・エンコーダーケーブルはアクチュエーターのモーターカバーに直接接続されます。
ケーブルの詳細は4-603ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はテーブルがM.E.まで移動しますので、周辺物との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の図面になります。
ストローク別寸法
ストローク | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 126.5 | 136.5 | 146.5 | 156.5 | 166.5 | 176.5 | 186.5 | 196.5 | 206.5 |
A | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 |
B | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 |
C | 28.5 | 38.5 | 48.5 | 58.5 | 18.5 | 28.5 | 38.5 | 48.5 | 58.5 |
D | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
E | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
J | 51 | 61 | 71 | 81 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 |
K | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
N | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
S | 87.5 | 97.5 | 107.5 | 117.5 | 127.5 | 137.5 | 147.5 | 157.5 | 167.5 |
ストローク別質量
ストローク | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
ブレーキ有り | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |