RCP4CR-SA7C

アクチュエータースペック

型式 リード
(mm)
接続
コントローラー
最大可搬質量 ストローク
(mm)
水平(kg) 垂直(kg)
RCP4CR-SA7C-I-56P-24-①-②-③-④ 24 高出力有効 20 3 50~800
(50mm毎)
高出力無効 18 2(注1)
RCP4CR-SA7C-I-56P-16-①-②-③-④ 16 高出力有効 40 8
高出力無効 35 5(注1)
RCP4CR-SA7C-I-56P-8-①-②-③-④ 8 高出力有効 45 16
高出力無効 40 10(注1)
RCP4CR-SA7C-I-56P-4-①-②-③-④ 4 高出力有効 45 25
高出力無効 40(注1) 15(注1)

記号説明 ① ストローク ② 適応コントローラー ③ ケーブル長 ④ オプション

(注1) 0.2Gの場合の値です。

リード
(mm)
ストローク
コントローラー
50~450
(50mm毎)
500
(mm)
550
(mm)
600
(mm)
650
(mm)
700
(mm)
750
(mm)
800
(mm)
吸引量
(Nℓ/min)
24 高出力有効 1200 1155 1010 890 790 90
高出力無効 1000<800> 890<800> 790
16 高出力有効 980<840> 865<840> 750 655 580 515 70
高出力無効 560 515
8 高出力有効 490 430 375 325 290 255 40
高出力無効 280 255
4 高出力有効 245<210> 215<210> 185 160 145 125 30
高出力無効 140 125

(単位はmm/s)

(注) < >内は垂直使用の場合です。

速度と可搬質量の相関図

アクチュエーター仕様

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ12mm 転造C10
繰返し位置決め精度(注2) ±0.02mm 【±0.03mm】
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
静的許容モーメント Ma方向50.4N・m Mb方向71.9N・m Mc方向138N・m
動的許容モーメント(注3) Ma方向20.7N・m Mb方向29.6N・m Mc方向56.7N・m
クリーン度 クラス10(Fed.Std.209D)、クラス2.5相当(ISO 14644-1規格)
使用周囲温度・湿度 0~40℃、 85%RH以下 (結露無きこと)

(注2) 【 】内はリード20の場合です。

(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。

 1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
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
MCON-C/CG 8 DC24V 256
MCON-LC/LCG 6 256
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V
※選択

※選択
512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1
※選択

※選択
64
RCON 16 128

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。

(注) MCONはオプションで「高出力設定仕様」を指定したものに限り、高出力有効の設定が可能です。高出力有効時の最大接続可能軸数はC:4、LC:3です。

海外規格

選定上の注意

(1)可搬質量は加速度0.3G(一部機種は0.2G)で動作させた時の値です。加速度の上限は1G(※)ですが、加速度を上げると可搬質量は低下します。
(※)接続コントローラー、アクチュエーターのリードによって異なります。詳細は総合カタログ2017・1-449ページをご参照ください。
(2)RCP4に接続するコントローラーによって、最大可搬質量、最高速度が変わりますのでご注意ください。詳細は「アクチュエータースペック」をご参照ください。
(3)押付け動作については総合カタログ2017・1-387ページをご参照ください。
(4)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご確認ください。
(5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向230mm以下です。
(6)許容モーメント方向、張出し負荷長は1-16ページの図をご確認ください。
(7)RCON接続時は、変換ユニットもしくは変換ケーブルが必要になります。詳細は7-25ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ME:メカニカルエンド

SE:ストロークエンド

※1 モーター・エンコーダーケーブルを接続します。 ケーブルの詳細は1-101ページをご参照ください。

※2 原点復帰を行った場合は、スライダーがMEまで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法・質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L ブレーキ無し 352.5 102.5 452.5 502.5 552.5 602.5 652.5 702.5 752.5 802.5 852.5 902.5 952.5 1002.5 1052.5 1102.5
ブレーキ有り 402.5 452.5 502.5 552.5 602.5 652.5 702.5 752.5 802.5 852.5 902.5 952.5 1002.5 1052.5 1102.5 1152.5
A 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800
B 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
C 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
D 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20
E 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
F 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18
G 199 249 299 349 399 449 499 549 599 649 699 749 799 849 899 949
H 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J 0 85 85 185 185 285 285 385 385 485 485 585 585 685 685 785
K 219.5 269.5 319.5 369.5 419.5 469.5 519.5 569.5 619.5 669.5 719.5 769.5 819.5 869.5 919.5 969.5
質量
(kg)
ブレーキ無し 3.4 3.6 3.8 4.1 4.3 4.6 4.8 5.1 5.3 5.6 5.8 6.0 6.3 6.5 6.8 7.0
ブレーキ有り 3.9 4.1 4.3 4.6 4.8 5.1 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 6.5 6.8 7.0 7.3 7.5