アクチュエータースペック
型式 | リード (mm) | 接続 コントローラー | 最大可搬質量 | ストローク (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
水平(kg) | 垂直(kg) | ||||
RCP5-SA4C-WA-35P-16-①-②-③-④ | 16 | 高出力有効 | 4 | 1 | 50~500 (50mm毎) |
高出力無効 | |||||
RCP5-SA4C-WA-35P-10-①-②-③-④ | 10 | 高出力有効 | 10 | 2.25 | |
高出力無効 | |||||
RCP5-SA4C-WA-35P-5-①-②-③-④ | 5 | 高出力有効 | 12 | 4.5 | |
高出力無効 | |||||
RCP5-SA4C-WA-35P-2.5-①-②-③-④ | 2.5 | 高出力有効 | 12 | 9 | |
高出力無効 |
記号説明 ① ストローク ② 適応コントローラー ③ ケーブル長 ④ オプション
リード (mm) | 接続 コントローラー | 50~400 (50mm毎) | 450 (mm) | 500 (mm) |
---|---|---|---|---|
16 | 高出力有効 | 1260 | 1060 | 875 |
高出力無効 | 840 | |||
10 | 高出力有効 | 785 | 675 | 555 |
高出力無効 | 525 | |||
5 | 高出力有効 | 390 | 330 | 275 |
高出力無効 | 260 | |||
2.5 | 高出力有効 | 195 | 165 | 135 |
高出力無効 | 130 |
(単位はmm/s)
速度と可搬質量の相関図
アクチュエーター仕様
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
静的許容モーメント | Ma方向8.60N・m Mb方向12.2N・m Mc方向16.7N・m |
動的許容モーメント(注1) | Ma方向4.98N・m Mb方向7.11N・m Mc方向9.68N・m |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、 85%RH以下 (結露無きこと) |
(注1)基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
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
MCON-C/CG | 8 | DC24V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 256 | |
MCON-LC/LCG | 6 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | 256 | ||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
(注) MCONはオプションで「高出力設定仕様」を指定したものに限り、高出力有効の設定が可能です。高出力有効時の最大接続可能軸数はC:4、LC:3です。
海外規格
選定上の注意
(1)アクチュエータースペックの可搬質量は最大値を表記していますが、加速度によって変化します。詳細は総合カタログ2017・1-441ページの「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)押付け動作については総合カタログ2017・1-387ページをご参照ください。 (3)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向120mm以下です。張出し負荷長は1-16ページの図をご確認ください。 (4)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。 |
寸法図
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
(注) スライダー部ローラー仕様(SR)については2-615ページをご覧ください。
ストローク別寸法・質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 |
ブレーキ有り | 328 | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | |
A | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | |
B | 35 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | 385 | 485 | |
C | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
E | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
F | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
G | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
H | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |
J | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | |
K | 173 | 223 | 273 | 323 | 373 | 423 | 473 | 523 | 573 | 623 | |
M | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
ブレーキ有り | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |