(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
アクチュエータースペック
型式 | リード (mm) | 接続 コントローラー | 最大可搬質量 | ストローク (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
水平(kg) | 垂直(kg) | ||||
RCP5-SA7R-WA-56P-24-①-②-③-④ | 24 | 高出力有効 | 20 | 3 | 50~800 (50mm毎) |
高出力無効 | 18 | 2 | |||
RCP5-SA7R-WA-56P-16-①-②-③-④ | 16 | 高出力有効 | 40 | 8 | |
高出力無効 | 35 | 5 | |||
RCP5-SA7R-WA-56P-8-①-②-③-④ | 8 | 高出力有効 | 45 | 16 | |
高出力無効 | 40 | 10 | |||
RCP5-SA7R-WA-56P-4-①-②-③-④ | 4 | 高出力有効 | 45 | 25 | |
高出力無効 | 40 | 15 |
記号説明 ① ストローク ② 適応コントローラー ③ ケーブル長 ④ オプション
リード (mm) | 接続 コントローラー | 50~550 (50mm毎) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 高出力有効 | 1000 | 885 | 785 | |||
高出力無効 | 800 <600> | 785 <600> | |||||
16 | 高出力有効 | 840 <700> | 755 <700> | 660 | 585 | 520 | |
高出力無効 | 560 | 520 | |||||
8 | 高出力有効 | 420 | 375 | 325 | 290 | 255 | |
高出力無効 | 280 | 255 | |||||
4 | 高出力有効 | 210 | 185 | 160 | 140 | 125 | |
高出力無効 | 140 | 125 |
(単位はmm/s)
(注) < >内は垂直使用の場合です。
速度と可搬質量の相関図
アクチュエーター仕様
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度(注2) | ±0.02mm 【±0.03mm】 |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
静的許容モーメント | Ma方向51.2N・m Mb方向73.1N・m Mc方向148N・m |
動的許容モーメント(注3) | Ma方向11.6N・m Mb方向16.6N・m Mc方向33.7N・m |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、 85%RH以下 (結露無きこと) |
(注2) 【 】内はリード20の場合です。
(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
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
MCON-C/CG | 8 | DC24V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 256 | |
MCON-LC/LCG | 6 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | 256 | ||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
(注) MCONはオプションで「高出力設定仕様」を指定したものに限り、高出力有効の設定が可能です。高出力有効時の最大接続可能軸数はC:4、LC:3です。
海外規格
選定上の注意
(1)アクチュエータースペックの可搬質量は最大値を表記していますが、加速度によって変化します。詳細は総合カタログ2017・1-443ページの「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)押付け動作については総合カタログ2017・1-387ページをご参照ください。 (3)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。 (4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向230mm以下です。張出し負荷長は1-16ページの図をご確認ください。 |
寸法図
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
(注) スライダー部ローラー仕様(SR)については2-615ページをご覧ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。
ストローク別寸法・質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 246 | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 | 746 | 796 | 846 | 896 | 946 | 996 | |
A | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | |
B | 0 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | 385 | 485 | 485 | 585 | 585 | 685 | 685 | 785 | |
C | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
D | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
F | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
G | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
H | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
J | 168 | 218 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | |
K | 215 | 265 | 315 | 365 | 415 | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | 815 | 865 | 915 | 965 | |
質量 (kg) | ブレーキ無し | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.1 |
ブレーキ有り | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.6 |