RCP5W-RA8C

アクチュエータースペック

型式 リード
(mm)
最大可搬質量 最大押付力
(N)
ストローク
(mm)
水平(kg) 垂直(kg)
RCP5W-RA8C-WA-60P-20-①-P4-②-③ 20 24 4 500 50~700
(50mm毎)
RCP5W-RA8C-WA-60P-10-①-P4-②-③ 10 48 32 1000
RCP5W-RA8C-WA-60P-5-①-P4-②-③ 5 80 56 2000

記号説明 ① ストローク ② ケーブル長 ③ オプション

リード
(mm)
50
(mm)
100
(mm)
150~400
(mm)
450
(mm)
500
(mm)
550
(mm)
600
(mm)
650
(mm)
700
(mm)
20 280 405
<360>
480
<360>
440
<360>
360 320 280 240 220
10 240
<200>
220
<200>
180
【<175>】
160 140 120 110
【210<175>】
5 120
<100>
110
<100>
90
【<75>】
80
【<75>】
70 60 55
【100<75>】

(単位はmm/s)

(注) < >内は垂直使用の場合です。

(注) 【 】内は環境温度5℃以下で使用した場合です。

速度と可搬質量の相関図

環境温度が5℃以下の場合は、5℃を越える場合に比べて速度が低下します。

RCP5W-RA8C ロッドたわみ量

下表はロッドを水平設置し、ロッド先端に負荷をかけたときのロッドたわみ量を測定しています。(ロッド自重によるたわみを含まない)

アクチュエーター仕様

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ16mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
ロッド φ40mm アルミ
ロッド不回転精度(注1) 0度
ロッド先端許容荷重/許容トルク ストローク別寸法表参照、
総合カタログ2017・1-478ページ参照
ロッド先端張出し距離 100mm以下
保護構造 IP65
使用周囲温度・湿度 0~40℃、 85%RH以下(結露無きこと)

(注1) 無負荷時のロッド回転方向変位角度を表します。

垂直搬送質量と走行寿命の相関図

リード5を垂直設置で使用する場合、可搬質量によって寿命が大きく変わります。水平設置の場合は可搬質量の影響はありません

可搬質量と寿命のグラフを以下に示しますのでご注意ください。
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
MSEL-PCF/PGF 4 単相AC
100~230V
30000
PCON-CFB/CGFB
(60Pモーター対応タイプ)
1 DC24V
※選択

※選択
512
(ネットワーク仕様は768)
RCON 16 128

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。

(注) MSEL-PCF/PGFの3、4軸目は接続できません。

海外規格

特徴

選定上の注意

(1)可搬質量はリード5が加速度0.1G、リード10とリード20が加速度0.2Gで動作させた時の値です。加減速度は上記値が上限となります。(加速度別最大可搬質量は総合カタログ2017・1-458ページをご参照ください)
(2)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。許容可能な負荷質量については総合カタログ2017・1-478ページのグラフをご参照ください。
(3)ケーブルジョイントコネクターは防滴処理がされていませんので、水のかからないところに設置してください。
(4)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご確認ください。
(5)押付け動作については総合カタログ2017・1-387ページをご参照ください。
(6)RCON接続時は、変換ユニットもしくは変換ケーブルが必要になります。詳細は7-25ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 モーター・エンコーダーケーブルを接続します。

※2 原点復帰時はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

※3 二面幅の面の向きは製品により異なります。

※4 フロントブラケット及びフランジを使用して本体を取付ける場合は、本体部に外力がかからないようにしてください。

主要部材質

フレーム アルミ押し出し材(A6N01SS-T5相当) 白色アルマイト処理
ベース アルミ押し出し材(A6N01SS-T5相当) 白色アルマイト処理
フロントブラケット アルミダイカスト
リアブラケット アルミダイカスト
リアカバー アルミダイカスト
モーターカバー アルミ押し出し材(A6063SS-T5相当) 白色アルマイト処理
ロッド アルミ引抜管(A6063TD-T83相当) バフ研磨仕上げ+硬質アルマイト処理
アクチュエーターケーブル 塩化ビニル(PVC)
吸排気ポート ポリフェニレンサルファイド(PPS)

ストローク別寸法・質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
L ブレーキ無し 441.3 491.3 541.3 591.3 641.3 691.3 741.3 791.3 841.3 891.3 941.3 991.3 1041.3 1091.3
ブレーキ有り 490.3 540.3 590.3 640.3 690.3 740.3 790.3 840.3 890.3 940.3 990.3 1040.3 1090.3 1140.3
A 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
B 115 65 115 65 115 65 115 65 115 65 115 65 115 65
C 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18
D 115 165 215 265 315 365 415 465 515 565 615 665 715 765
ロッド先端静的許容荷重(N) 180 150.3 128.9 112.7 99.9 89.7 81.3 74.3 68.3 63.1 58.6 54.6 51.1 47.9
ロッド先端動的
許容荷重(N)
荷重オフセット 0mm 73.6 60.3 51.0 44.1 38.7 34.3 30.7 27.7 25.2 23.0 21.1 19.4 17.8 16.5
荷重オフセット 100mm 57.0 48.6 42.5 37.8 33.8 30.5 27.6 25.2 23.1 21.2 19.5 18.1 16.7 15.5
ロッド先端静的許容トルク(N・m) 18.1 15.2 13.0 11.4 10.2 9.2 8.4 7.7 7.1 6.6 6.1 5.8 5.4 5.1
ロッド先端動的許容トルク(N・m) 5.7 4.9 4.3 3.8 3.4 3.0 2.8 2.5 2.3 2.1 2.0 1.8 1.7 1.5
質量
(kg)
ブレーキ無し 7.6 8.1 8.5 8.9 9.4 9.8 10.2 10.7 11.1 11.5 11.9 12.4 12.8 13.2
ブレーキ有り 8.8 9.2 9.6 10.1 10.5 10.9 11.4 11.8 12.2 12.6 13.1 13.5 13.9 14.4