メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
リード | 送りねじリード(mm) | 2 | 2 |
プーリー減速比 | 1.25 | 2.5 | |
把持動作 | 最大把持力(N)(両側) | 150 | 300 |
把持動作時の最高速度(mm/s)(片側) | 5 | 5 | |
アプローチ動作 | 最高速度(mm/s)(片側) | 120 | 60 |
最低速度(mm/s)(片側) | 5 | 5 | |
定格加減速度(G)(片側) | 0.3 | 0.3 | |
最高加減速度(G)(片側) | 0.3 | 0.3 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | - | - |
ブレーキ保持力(kgf) | - | - | |
ストローク(片側) | 最小ストローク(mm)(片側) | 20 | 20 |
最大ストローク(mm)(片側) | 40 | 40 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | タイミングベルト+左右台形ねじ |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
バックラッシ | 片側0.2mm以下 |
ロストモーション | 片側0.2mm以下 |
リニアガイド | 有限ガイド |
静的許容モーメント | Ma:7.5N・m |
Mb:7.5N・m | |
Mc:15.3N・m | |
動的許容モーメント | - |
- | |
- | |
許容スラスト荷重(垂直方向許容荷重) | 898N |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
スライドタイプモーメント方向
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
(1)「メインスペック」の開閉最高速度は片側の動作速度を表します。相対動作速度は2倍の値となります。 (2)「メインスペック」の最大把持力は、把持点距離0、オーバーハング距離0の場合の両フィンガー把持力の合計値です。実際に搬送出来るワーク質量は「把持点距離の確認」をご参照ください。 (3)コントローラーの高出力設定は無効のみです。 |
寸法図
40ストローク
※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルです。
※2 ケーブルジョイントコネクターにエンコーダーケーブルを接続します。
※3 異物侵入防止のため、セットスクリューで埋栓されています。取付け面として使用する場合は取外してください。
※4 アクチュエーターケーブルの長さは標準が200mmでオプションで長さを変更できます。
(注) フィンガーは開側が原点となります。
質量
ストローク | 40 |
---|---|
質量(kg) | 0.68 |
80ストローク
※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルです。
※2 ケーブルジョイントコネクターにエンコーダーケーブルを接続します。
※3 異物侵入防止のため、セットスクリューで埋栓されています。取付け面として使用する場合は取外してください。
※4 アクチュエーターケーブルの長さは標準が200mmでオプションで長さを変更できます。
(注) フィンガーは開側が原点となります。
質量
ストローク | 80 |
---|---|
質量(kg) | 0.84 |
把持点距離の確認
フィンガー(爪)取付け面から把持ポイントまでの距離(L、H)をグラフの範囲内となるようにご使用ください。
(注) 制限範囲を超えた場合はフィンガー摺動部および内部メカに過大なモーメントが作用して、寿命に悪影響を及ぼす原因となります。
減速比:1
減速比:2
把持力と電流制限値の相関図
(注) 把持力は把持点距離(L、H)が0の場合となり、両フィンガーの合計値です。
(注) 目安の数字です。最大で±15%程度のバラツキがあります。
(注) 把持(押付け)を行う場合は速度が5mm/s固定となります。