メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 24 | 16 | 8 | 4 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 37 | 48 | 61 | 55 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 18 | 35 | 40 | 40 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1230 | 840 | 420 | 210 | |
最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 3 | 8 | 16 | 25 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 2 | 5 | 10 | 15 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1080 | 840 | 420 | 210 | |
最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 139 | 209 | 418 | 836 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 3 | 8 | 16 | 25 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度(注3) | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 145 N・m |
Mb : 145 N・m | |
Mc : 300 N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma : 75.5 N・m |
Mb : 90 N・m | |
Mc : 134 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 【 】内は高精度仕様(リード4、8、16)の場合です。
(注4) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 接続 コントローラー | 50~500 (50mmごと) | 550 (mm) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 高出力有効 | 1230<1080> | 1080 | 950 | 840 | 750 | ||
高出力無効 | 800 | 750 | ||||||
16 | 高出力有効 | 840 | 820 | 715 | 625 | 555 | 495 | |
高出力無効 | 560 | 555 | 495 | |||||
8 | 高出力有効 | 420 | 405 | 350 | 310 | 275 | 245 | |
高出力無効 | 280 | 275 | 245 | |||||
4 | 高出力有効 | 210 | 195 | 175 | 150 | 135 | 120 | |
高出力無効 | 140<105> | 135<105> | 120<105> |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
高出力設定有効(パワーモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 37 | 37 | 22 | 16 | 14 | 3 | 3 | 3 |
200 | 37 | 37 | 22 | 16 | 14 | 3 | 3 | 3 |
420 | 37 | 34 | 20 | 16 | 14 | 3 | 3 | 3 |
640 | 37 | 20 | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 |
860 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | ||
1080 | 7 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
1230 | 3 | 1.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 48 | 46 | 35 | 28 | 27 | 8 | 8 | 8 |
140 | 48 | 46 | 35 | 28 | 27 | 8 | 8 | 8 |
280 | 48 | 46 | 35 | 25 | 24 | 8 | 8 | 8 |
420 | 46 | 34 | 25 | 15 | 10 | 6 | 5 | 4.5 |
560 | 35 | 20 | 15 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 |
700 | 20 | 15 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
840 | 7 | 2 | 1 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 61 | 55 | 50 | 45 | 40 | 16 | 16 | 16 |
70 | 61 | 55 | 50 | 45 | 40 | 16 | 16 | 16 |
140 | 61 | 55 | 50 | 45 | 37 | 16 | 16 | 16 |
210 | 61 | 55 | 40 | 33 | 24 | 11 | 10 | 9.5 |
280 | 55 | 40 | 28 | 20 | 13 | 9 | 8 | 7 |
350 | 51 | 21 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | |
420 | 40 | 7 | 5 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 55 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 |
35 | 55 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 |
70 | 55 | 51 | 45 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 |
105 | 55 | 51 | 45 | 40 | 35 | 22 | 20 | 19 |
140 | 55 | 45 | 35 | 30 | 25 | 16 | 14 | 12 |
175 | 55 | 30 | 16 | 11 | 7 | 4 | ||
210 | 45 | 8 |
高出力設定無効(省エネモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 18 | 10 | 2 |
200 | 18 | 10 | 2 |
420 | 18 | 10 | 2 |
640 | 10 | 2 | 1 |
800 | 4 | 0.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 35 | 20 | 5 |
140 | 35 | 20 | 5 |
280 | 25 | 12 | 3 |
420 | 15 | 6 | 1.5 |
560 | 7 | 0.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 40 | 25 | 10 |
70 | 40 | 25 | 10 |
140 | 40 | 25 | 7 |
210 | 25 | 14 | 4 |
280 | 10 | 1.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 40 | 30 | 15 |
35 | 40 | 30 | 15 |
70 | 40 | 30 | 15 |
105 | 40 | 30 | 8 |
140 | 3 |
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
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。 (4)使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-306ページをご参照ください。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向300mm以下(ダブルスライダー仕様時は600mm以下)です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。 (7)ダブルスライダー仕様時の手配型式、注意事項は1-273ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 405.5 | 455.5 | 505.5 | 555.5 | 605.5 | 655.5 | 705.5 | 755.5 | 805.5 | 855.5 | 905.5 | 955.5 | 1005.5 | 1055.5 | 1105.5 | 1155.5 |
ブレーキ有り | 455.5 | 505.5 | 555.5 | 605.5 | 655.5 | 705.5 | 755.5 | 805.5 | 855.5 | 905.5 | 955.5 | 1005.5 | 1055.5 | 1105.5 | 1155.5 | 1205.5 | |
A | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 | |
B | 208.5 | 258.5 | 308.5 | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 | |
C | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
E | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
J | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.9 |
ブレーキ有り | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.4 |
メインスペック(ダブルスライダー仕様)
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 8 | 4 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 44 | 49 | 49 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 33 | 38 | 38 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 560 | 420 | 175 | |
最低速度(mm/s) | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | - | 14 | 23 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | - | 8 | 13 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 350 | 175 | |
最低速度(mm/s) | - | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | - | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 112 | 224 | 449 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 2.5 | 6 | 16 | ||
ストローク | 最小呼びストローク(mm) | 200 | 200 | 200 | |
最小有効ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
最大呼びストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | ||
最大有効ストローク(mm) | 650 | 650 | 650 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
(注) リード16は垂直設置できません。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 900 N・m |
Mb : 900 N・m | |
Mc : 458 N・m | |
動的許容モーメント (注5) | Ma : 316 N・m |
Mb : 376 N・m | |
Mc : 218 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注5) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様) ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
高出力設定有効(パワーモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 44 | 33 | 26 | 25 | ||
140 | 44 | 33 | 26 | 25 | ||
280 | 44 | 32 | 22 | 20 | ||
420 | 30 | 20 | 10 | 6 | ||
560 | 10 | 6 | 4 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 49 | 43 | 38 | 38 | 14 | 14 |
70 | 49 | 43 | 38 | 38 | 14 | 14 |
140 | 49 | 38 | 36 | 33 | 14 | 14 |
210 | 49 | 33 | 28 | 20 | 8 | 7 |
280 | 36 | 24 | 16 | 10 | 5 | 4 |
350 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||
420 | 3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 49 | 43 | 38 | 38 | 23 | 23 |
35 | 49 | 43 | 38 | 38 | 23 | 23 |
70 | 49 | 43 | 38 | 38 | 23 | 23 |
105 | 49 | 43 | 38 | 33 | 18 | 17 |
140 | 40 | 30 | 25 | 20 | 9 | 7 |
175 | 25 | 8 | 4 | 1 |
高出力設定無効(省エネモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 33 | 18 | |
140 | 33 | 18 | |
280 | 23 | 10 | |
420 | 10 | 3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 38 | 23 | 8 |
70 | 38 | 23 | 8 |
140 | 38 | 23 | 5 |
210 | 20 | 10 | 2 |
280 | 5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 38 | 28 | 13 |
35 | 38 | 28 | 13 |
70 | 38 | 28 | 13 |
105 | 36 | 26 | 4 |
140 | 6 |
ストロークと最高速度(ダブルスライダー仕様)
(単位はmm/s)
リード (mm) | 呼びストローク | 200~550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50~400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
接続 コントローラー | (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
16 | 高出力有効 | 560 | 555 | 495 | |||
高出力無効 | 420 | ||||||
8 | 高出力有効 | 420<350> | 405<350> | 350 | 310 | 275 | 245 |
高出力無効 | 280<210> | 275<210> | 245<210> | ||||
4 | 高出力有効 | 175 | 150 | 135 | 120 | ||
高出力無効 | 140<105> | 135<105> | 120<105> |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
寸法図(ダブルスライダー仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
図面(ダブルスライダー仕様)
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
呼びストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
L | ブレーキ無し | 555.5 | 605.5 | 655.5 | 705.5 | 755.5 | 805.5 | 855.5 | 905.5 | 955.5 | 1005.5 | 1055.5 | 1105.5 | 1155.5 |
ブレーキ有り | 605.5 | 655.5 | 705.5 | 755.5 | 805.5 | 855.5 | 905.5 | 955.5 | 1005.5 | 1055.5 | 1105.5 | 1155.5 | 1205.5 | |
A | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 | |
B | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 | |
C | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
D | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
E | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
J | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量
呼びストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
質量 (kg) | ブレーキ無し | 5.43 | 5.63 | 5.93 | 6.23 | 6.43 | 6.73 | 7.03 | 7.23 | 7.53 | 7.83 | 8.03 | 8.33 | 8.63 |
ブレーキ有り | 5.93 | 6.13 | 6.43 | 6.73 | 6.93 | 7.23 | 7.53 | 7.73 | 8.03 | 8.33 | 8.53 | 8.83 | 9.13 |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー0.73kgを加えた質量です。
押付け力と電流制限値の相関図(ダブルスライダー仕様)
(注) シングルスライダー仕様と同じ値です。