(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 24 | 16 | 8 | 4 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 20 | 50 | 60 | 80 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 18 | 40 | 50 | 55 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 560 | 420 | 175 | |
最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 3 | 8 | 18 | 28 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 3 | 5 | 17.5 | 26 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 640 | 560 | 350 | 175 | |
最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 182 | 273 | 547 | 1094 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 3 | 8 | 18 | 28 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ロッド | φ30mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
ロッド不回転精度(注2) | ±0.8度 |
ロッド先端静的許容トルク | 2.5N・m |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) ロッドが最も本体に収納された状態で、ロッド先端静的許容トルクをかけた時のロッド先端変位角(初期値目安)です。
速度・加速度別可搬質量表
高出力設定有効 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 |
200 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 |
400 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 |
420 | 20 | 20 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 |
600 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
640 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
800 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 50 | 50 | 40 | 35 | 30 | 8 | 8 | 8 |
140 | 50 | 50 | 40 | 35 | 30 | 8 | 8 | 8 |
280 | 50 | 50 | 35 | 23 | 20 | 8 | 7 | 7 |
420 | 50 | 25 | 18 | 13 | 10 | 4.5 | 4.5 | 4 |
560 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 18 | 18 | 18 |
70 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 18 | 18 | 18 |
140 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 16 | 16 | 12 |
210 | 60 | 60 | 40 | 31 | 26 | 10 | 10 | 9 |
280 | 60 | 26 | 16 | 10 | 8 | 8 | 4 | 3 |
350 | 30 | 3 | 2 | 0.5 | ||||
420 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 80 | 80 | 70 | 65 | 60 | 28 | 28 | 28 |
35 | 80 | 80 | 70 | 65 | 60 | 28 | 28 | 28 |
70 | 80 | 80 | 70 | 65 | 60 | 28 | 28 | 28 |
105 | 80 | 80 | 60 | 50 | 40 | 22 | 20 | 18 |
140 | 80 | 50 | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 | 3 |
175 | 40 | 5 | 4 |
高出力設定無効 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 18 | 9.5 | 3 |
200 | 18 | 9.5 | 3 |
400 | 11 | 6 | 1.5 |
420 | 10 | 5 | |
600 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 40 | 25 | 5 |
140 | 40 | 25 | 5 |
280 | 18 | 12 | 2 |
420 | 1.5 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 50 | 30 | 17.5 |
70 | 50 | 30 | 17.5 |
140 | 50 | 30 | 7 |
210 | 14 | 7 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 55 | 50 | 26 |
35 | 55 | 50 | 26 |
70 | 55 | 50 | 13 |
105 | 30 | 15 | 2 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 接続 コントローラー | 50~300 (50mm毎) |
---|---|---|
24 | 高出力有効 | 800<640> |
高出力無効 | 600<400> | |
16 | 高出力有効 | 560 |
高出力無効 | 420<280> | |
8 | 高出力有効 | 420<350> |
高出力無効 | 210 | |
4 | 高出力有効 | 175 |
高出力無効 | 105 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MCON-C/CG | ![]() | 8 | DC24V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 256 |
MCON-LC/LCG | ![]() | 6 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | 256 | |
MSEL-PC/PG | ![]() | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 |
PCON-CB/CGB | ![]() | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) |
PCON-CYB/PLB/POB | ![]() | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
RCON | ![]() | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-15ページをご確認ください。
(注) MCONはオプションで「高出力設定仕様」を指定したものに限り、高出力有効の設定が可能です。高出力有効時の最大接続可能軸数はC:4、LC:3です。
海外規格
選定上の注意
寸法図
RCP6-RA7R
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは製品により異なります。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 |
B | 197.5 | 247.5 | 297.5 | 347.5 | 397.5 | 447.5 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.1 |
ブレーキ有り | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.2 |