RCP6-RRA4C

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 16 10 5 2.5
水平 可搬質量(注1) 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 7 18 28 40
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 5 10 22 35
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1120 700 350 175
最低速度(mm/s) 20 13 7 4
定格加減速度(G) 0.3 0.1 0.1 0.5
最高加減速度(G) 1 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 1.5 3 6 10
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 1 2 5 10
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1120 700 350 175
最低速度(mm/s) 20 13 7 4
定格加減速度(G) 0.5 0.5 0.5 0.5
最高加減速度(G) 0.5 0.5 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 48 77 155 310
押付け最高速度(mm/s) 20 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 1.5 3 6 10
ストローク 最小ストローク(mm) 60 60 60 60
最大ストローク(mm) 410 410 410 410
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

(注1) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ8mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
リニアガイド 直動無限循環型
ロッド φ20mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 
ロッド不回転精度(注2) 0度
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
(注2) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。

速度・加速度別可搬質量表

高出力設定有効  可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 7 7 6 5 3.5 1.5 1.5 1.5
140 7 7 6 5 3.5 1.5 1.5 1.5
280 7 7 6 5 3.5 1.5 1.5 1.5
420 7 7 6 5 3.5 1.5 1.5 1.5
560 6.5 6 5 3.5 1 1.5 1.5
700 5.5 5 4 2.5 1 1
840 4.5 3.5 3 2 1 1
980 2.5 2 1.5 1 0.75
1120 1 1 0.75 0.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 18 17 15 14 13 3 3 3
85 18 17 15 14 13 3 3 3
175 18 17 15 14 12 3 3 3
260 18 17 13 13 12 3 3 3
350 18 17 13 13 10 2.5 2.5 2.5
435 18 17 13 11 9 2.5 2.5 2.5
525 18 15 10 8 7 2.5 2.5 2.5
610 9 7 5 4 2 2
700 6 5 3 2 1.5 1

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 28 25 22 20 20 6 6 6
40 28 25 22 20 20 6 6 6
85 28 25 22 20 20 6 6 6
130 28 25 22 20 20 6 6 6
175 28 25 22 20 20 5 5 5
215 28 25 22 20 20 5 5 5
260 28 25 22 20 16 5 5 5
305 28 22 20 16 14 5 5 5
350 28 20 14 12 11 4.5 3 3

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 40 40 40 35 30 10 10 10
20 40 40 40 35 30 10 10 10
40 40 40 40 35 30 10 10 10
65 40 40 40 35 30 10 10 10
85 40 40 40 35 30 10 10 10
105 40 40 35 35 30 10 10 10
130 40 40 35 30 30 10 10 9
150 40 35 35 30 30 10 9 8
175 40 35 35 30 25 8 7 7

高出力設定無効  可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 5 3 1
140 5 3 1
280 5 3 1
420 4 2.5 0.5
560 3 1.5 0.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 10 8 2
85 10 8 2
175 10 8 2
260 9 7 2
350 7 5 1.5
435 6 3 1
525 1 0.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 22 20 5
40 22 20 5
85 22 20 5
130 22 18 5
175 20 14 4
215 15 10 3
260 12 6 2

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 35 30 10
20 35 30 10
40 35 30 10
65 35 25 10
85 30 20 7
105 25 15 5
130 20 10 4

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
接続
コントローラー
60~360
(50mm毎)
410
(mm)
16 高出力有効 1120 1080
高出力無効 560
10 高出力有効 700 685
高出力無効 525
5 高出力有効 350 340
高出力無効 260
2.5 高出力有効 175 170
高出力無効 130

押付け力と電流制限値の相関図

ロッドたわみ量(参考値)

ロッド先端許容負荷質量

水平

許容負荷質量の算出の条件

加減速によるモーメントを考慮した、

ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。

(加速度1G、速度500mm/s)

垂直

許容負荷質量の算出の条件

加減速によるモーメントを考慮した、

ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。

(加速度0.5G、速度500mm/s)

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
MCON-C/CG 8 DC24V 256
MCON-LC/LCG 6 256
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V
※選択

※選択
512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1
※選択

※選択
64
RCON 16 128

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-15ページをご確認ください。

(注) MCONはオプションで「高出力設定仕様」を指定したものに限り、高出力有効の設定が可能です。高出力有効時の最大接続可能軸数はC:4、LC:3です。

海外規格

特徴

選定上の注意

(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。許容可能な負荷質量については「ロッド先端許容負荷質量」をご参照ください。詳細は1-467ページをご確認ください。
(3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-431ページをご確認ください。
(4)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-361ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

RCP6-RRA4C

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 ベース上面取付け穴(H)のロッド側の穴2個は使用できません。また、表中の穴数(H)は使用不可穴を除きます。

(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 二面幅の向きは製品により異なります。

(注) フロントブラケット及びフランジを使用して本体を取付ける場合は本体部に外力がかからないようにしてください。

ストローク別寸法

ストローク 60 110 160 210 260 310 360 410
L ブレーキ無し 303 353 403 453 503 553 603 653
ブレーキ有り 334 384 434 484 534 584 634 684
A 179 229 279 329 379 429 479 529
B 134 184 234 284 334 384 434 484
C 50 50 100 50 100 50 100 50
D 0 1 1 2 2 3 3 4
E 6 6 6 8 8 10 10 12
F 50 100 50 100 50 100 50 100
G 0 0 1 1 2 2 3 3
H 6 6 8 8 10 10 12 12
J 35 85 85 185 185 285 285 385
K 50 100 100 200 200 300 300 400
ロッド先端静的許容荷重(N) 63.4 50.7 42.1 36.0 31.3 27.6 24.6 22.2
ロッド先端動的許容荷重(5000km寿命)(N) オフセット0mm 28.9 22.2 17.9 14.8 12.6 10.8 9.4 8.2
オフセット100mm 17.9 15.5 13.4 11.6 10.2 9.0 8.0 7.1
ロッド先端静的許容トルク(N・m) 6.4 5.1 4.3 3.7 3.2 2.9 2.6 2.3
ロッド先端動的許容トルク(N・m) 1.7 1.5 1.3 1.1 1.0 0.9 0.7 0.7

ストローク別質量

ストローク 60 110 160 210 260 310 360 410
質量
(kg)
ブレーキ無し 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 2.0 2.1
ブレーキ有り 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3