(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 水平 | 可搬質量(注3) | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 5 | 13 | 28 | 40 |
| 最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 5 | 10 | 22 | 35 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 840 | 610 | 350 | 175 | |
| 最低速度(mm/s) | 20 | 13 | 7 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 1 | 2.5 | 5 | 10 |
| 最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 840 | 610 | 350 | 175 | |
| 最低速度(mm/s) | 20 | 13 | 7 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 48 | 77 | 155 | 310 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 2.5 | 5 | 10 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 最大ストローク(mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
(注3) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| ロッド | φ20mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
| ロッド不回転精度(注4) | 0度 |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、Max85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP30 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | パルスモーター |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。
速度・加速度別可搬質量表
高出力設定有効 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||||
| (mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
| 280 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 420 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 560 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 700 | 4.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | ||
| 840 | 3 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||||
| (mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 85 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 175 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 260 | 13 | 13 | 12 | 10 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 350 | 13 | 12 | 12 | 8 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 435 | 13 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 525 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 610 | 5 | 2 | 2 | 1.5 | ||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||||
| (mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 40 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 85 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 130 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 175 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 215 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 260 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 305 | 25 | 20 | 16 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| 350 | 22 | 16 | 10 | 8 | 6 | 3.5 | 3 | 3 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||||
| (mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 65 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 85 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 105 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 130 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 10 | 10 | 8 |
| 150 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 8 | 8 | 7 |
| 175 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 7.5 | 7 | 6 |
高出力設定無効 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 5 | 3 | 1 |
| 140 | 5 | 3 | 1 |
| 280 | 5 | 3 | 1 |
| 420 | 4 | 2.5 | 0.5 |
| 560 | 3 | 1.5 | 0.5 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 10 | 8 | 2 |
| 85 | 10 | 8 | 2 |
| 175 | 10 | 8 | 2 |
| 260 | 9 | 7 | 2 |
| 350 | 7 | 5 | 1.5 |
| 435 | 6 | 3 | 1 |
| 525 | 1 | 0.5 | |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 22 | 20 | 5 |
| 40 | 22 | 20 | 5 |
| 85 | 22 | 20 | 5 |
| 130 | 22 | 18 | 5 |
| 175 | 20 | 14 | 4 |
| 215 | 15 | 10 | 3 |
| 260 | 12 | 6 | 2 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 35 | 30 | 10 |
| 20 | 35 | 30 | 10 |
| 40 | 35 | 30 | 10 |
| 65 | 35 | 25 | 10 |
| 85 | 30 | 20 | 7 |
| 105 | 25 | 15 | 5 |
| 130 | 20 | 10 | 4 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード (mm) | 接続 コントローラー | 60~360 (50mm毎) | 410 (mm) |
|---|---|---|---|
| 16 | 高出力有効 | 840 | |
| 高出力無効 | 560 | ||
| 10 | 高出力有効 | 610 | |
| 高出力無効 | 525 | ||
| 5 | 高出力有効 | 350 | 340 |
| 高出力無効 | 260 | ||
| 2.5 | 高出力有効 | 175 | 170 |
| 高出力無効 | 130 | ||
押付け力と電流制限値の相関図

ロッドたわみ量(参考値)

ロッド先端許容負荷質量
水平

許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度1G、速度500mm/s)


垂直

許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度0.5G、速度500mm/s)

適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
| 名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
| DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
| MCON-C/CG | ![]() | 8 | DC24V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 256 |
| MCON-LC/LCG | ![]() | 6 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | 256 | |
| MSEL-PC/PG | ![]() | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 |
| PCON-CB/CGB | ![]() | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) |
| PCON-CYB/PLB/POB | ![]() | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
| RCON | ![]() | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-15ページをご確認ください。
(注) MCONはオプションで「高出力設定仕様」を指定したものに限り、高出力有効の設定が可能です。高出力有効時の最大接続可能軸数はC:4、LC:3です。
海外規格
特徴
選定上の注意
寸法図
RCP6-RRA4R
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 ベース上面取付け穴(H)のロッド側の穴2個は使用できません。また、表中の穴数(H)は使用不可穴を除きます。
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは製品により異なります。
(注) フロントブラケット及びフランジを使用して本体を取付ける場合は本体部に外力がかからないようにしてください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

ストローク別寸法
| ストローク | 60 | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | |
| A | 164 | 214 | 264 | 314 | 364 | 414 | 464 | 514 | |
| B | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | |
| C | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |
| D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| E | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| F | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
| G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| H | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| J | 35 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | |
| K | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | |
| ロッド先端静的許容荷重(N) | 63.4 | 50.7 | 42.1 | 36.0 | 31.3 | 27.6 | 24.6 | 22.2 | |
| ロッド先端動的許容荷重(5000km寿命)(N) | オフセット0mm | 28.9 | 22.2 | 17.9 | 14.8 | 12.6 | 10.8 | 9.4 | 8.2 |
| オフセット100mm | 17.9 | 15.5 | 13.4 | 11.6 | 10.2 | 9.0 | 8.0 | 7.1 | |
| ロッド先端静的許容トルク(N・m) | 6.4 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | |
| ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
ストローク別質量
| ストローク | 60 | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
| ブレーキ有り | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |