メインスペック
項目 | 内容 | |
---|---|---|
減速比 | 1/4 | |
最大トルク(N・m) | 0.29 | |
速度/加減速度 | 最高回転速度(度/s) | 1800 |
最高加減速度(G)(注3) | 3 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ |
ブレーキ保持トルク(N・m) | 0.1 | |
回転動作範囲(度) | 0~360 (1回転以内) | |
把持動作 | 最大把持力(N)(両側) | 10 |
把持動作時間(s)(両側) | 0.03以下 | |
動作頻度(CPM) | 120 | |
把持ストローク(片側) | 最小ストローク(mm)(片側) | 2 |
最大ストローク(mm)(片側) | 2 |
CPM:Cycle Per minute
(注3) 1G≒9807度/s2
項目 | 内容 |
---|---|
回転駆動方式 | タイミングベルト |
回転角度の繰返し位置決め精度 | ±0.02度 |
回転角度のロストモーション | 0.05度 |
回転のモーター種類 | □28パルスモーター |
回転のエンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
回転のエンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
許容慣性モーメント | 0.00023kg・m2 |
駆動方式 | 把持機構(チャック):圧縮スプリング+カム機構 解放機構(アンチャック):ソレノイド電磁力+カム機構 |
フィンガーガイド | すべり案内 |
把持の繰返し位置決め精度 | ±0.1mm |
把持のバックラッシ | 片側0.5mm以下 |
静的許容モーメント | Ma:0.62N・m |
Mb:0.62N・m | |
Mc:0.99N・m | |
許容スラスト荷重 | 150N |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
スライドタイプモーメント方向
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
把持部を動作させるためにはドライバーボックスが必要です。詳細は6-319ページをご確認ください。
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
(1)外径把持は通電時に開き、非通電時に閉じます(常時閉形)。内径把持は通電時に閉じ、非通電時に開きます(常時開形)。 (2)把持機構にはスプリングを使用しているため、フィンガーの開閉ストロークにより把持力は変化します。詳細は「把持力と開閉ストロークの相関図」をご参照ください。 (3)把持部を動作させるためには、ドライバーボックスが必要です。詳細は6-319ページをご参照ください。付属の有無は型式で選択します。 (4)回転速度が低速(120度/s以下)の場合はモーターの回転特性により振動や動作音が大きくなります。 (5)選定方法は6-31ページをご参照ください。 (6)コントローラーの高出力設定は無効のみです。 |
寸法図
M.E.:メカニカルエンド
※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルです。ケーブルの長さは標準が1000mmで、オプション(型式:AC2/AC5)で2000mmまたは5000mmに変更できます。
(注) 原点復帰を行った場合はチャック側から見て左に回転し、M.E.-側まで移動して原点復帰を行います。原点復帰完了後は、右回転で動作を行います。
質量
項目 | 内容 | |
---|---|---|
質量 | ブレーキ無し | 0.67kg |
ブレーキ有り | 0.73kg |
把持力と開閉ストロークの相関図
外径把持力(片側)
内径把持力(片側)
把持点距離の確認
フィンガー(爪)取付け面から把持点までの距離(L、H)をグラフの範囲内となるようにご使用ください。
(注) 制限範囲を超えた場合はフィンガー摺動部および内部メカに過大なモーメントが作用して、寿命に悪影響を及ぼす原因となります。