(注) 上写真はモーター上折返し仕様(MT)です。
メインスペック
項目 | 内容 | |
---|---|---|
減速比 | 1/30 | |
最大トルク(N・m) | 5.2 | |
速度/加減速度(注3) | 最高速度(度/s) | 800 |
定格加減速度(G) | 0.3 | |
最高加減速度(G) | 0.7 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ |
ブレーキ保持トルク(N・m) | 4.2 | |
動作範囲(度) | ±180 |
(注3) 1G≒9807度/s2
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | タイミングプーリー+タイミングベルト |
繰返し位置決め精度 | ±0.01度 |
ロストモーション | 0.05度 |
許容スラスト荷重 | 600N |
許容負荷モーメント | 30N・m |
許容慣性モーメント | 0.08kg・m2 |
出力軸振れ | 0.1mm |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP40 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
ロータリータイプモーメント方向
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
(1)「メインスペック」の最大トルクは低速動作時の最大値を表示しています。速度により出力トルクは変化します。詳細は「速度別出力トルク」をご参照ください。 (2)「メインスペック」の最大許容慣性モーメントは回転させることができる最大の慣性モーメントを示します。詳細は「速度・加速度別許容慣性モーメント」をご参照ください。 (3)選定を行う場合は「選定方法(6-39ページ~)」の計算を行い使用条件を確認してください。 (4)インデックスモードでは使用できません。 (5)コントローラーの高出力設定は有効のみです。 |
寸法図
モーター上折返し仕様(MT)
※1 斜線部が回転部となります。
※2 アクチュエーターケーブルは、ロボットケーブルではありません。
※3 ケーブルジョイントコネクターはモーター・エンコーダーケーブルを接続します。
質量
タイプ | 内容 | |
---|---|---|
質量 | ブレーキ無し | 2.1kg |
ブレーキ有り | 2.2kg |
モーター右折返し仕様(MR)
※1 斜線部が回転部となります。
※2 モーター左取付けは左右対称形状となります。
※3 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルではありません。
※4 ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。
質量
タイプ | 内容 | |
---|---|---|
質量 | ブレーキ無し | 2.1kg |
ブレーキ有り | 2.2kg |
速度別出力トルク
速度(度/s) | 出力トルク |
---|---|
0 | 5.2 |
100 | 5.2 |
200 | 4.3 |
300 | 3.7 |
400 | 3.0 |
500 | 2.6 |
600 | 2.1 |
700 | 1.7 |
800 | 1.4 |
(単位はN・m)
速度・加速度別許容慣性モーメント
速度 (度/s) | 加減速度 | |
---|---|---|
0.3G | 0.7G | |
0 | 0.080 | 0.054 |
100 | 0.080 | 0.054 |
200 | 0.072 | 0.036 |
300 | 0.063 | 0.032 |
400 | 0.059 | 0.032 |
500 | 0.050 | 0.027 |
600 | 0.041 | 0.018 |
700 | 0.018 | 0.009 |
800 | 0.014 | 0.005 |
(単位はkg・m2)