メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 8 | 10 | 10 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 8 | 10 | 10 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 785 | 390 | 195 | |
最低速度(mm/s) | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.7 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 2.5 | 5 | 10 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 2.5 | 5 | 9 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 700 | 390 | 195 | |
最低速度(mm/s) | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.5 | 0.1 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 77 | 155 | 310 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 2.5 | 5 | 10 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 40 | 40 | 40 | |
最大ストローク(mm) | 240 | 240 | 240 | ||
ストロークピッチ(mm)(注1) | 50 | 50 | 50 |
(注1) ストローク40~90の間のみ25間隔です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:76.8N・m |
Mb:110N・m | |
Mc:50.5N・m | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:23.9N・m |
Mb:34.1N・m | |
Mc:15.7N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
テーブルタイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 接続 コントローラー | 40~190 (mm) | 240 (mm) |
---|---|---|---|
10 | 高出力有効 | 785<700> | 680 |
高出力無効 | 525<435> | ||
5 | 高出力有効 | 390 | 340 |
高出力無効 | 260 | ||
2.5 | 高出力有効 | 195 | 170 |
高出力無効 | 130 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
高出力設定有効(パワーモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 |
85 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 |
175 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 |
260 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 |
350 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 |
435 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2.5 | 2 | ||
525 | 8 | 5 | 4.5 | 2 | ||||
610 | 6 | 4.5 | 4 | 1.5 | ||||
700 | 4 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | ||||
785 | 2 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
40 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
85 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
130 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
175 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
215 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
260 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
305 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
350 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 |
390 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 |
20 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 |
40 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 |
65 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 |
85 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 |
105 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 |
130 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4.5 | 10 | 8 | 6 |
150 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 |
175 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3.5 | 8 | 7 | 5 |
195 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 |
高出力設定無効(省エネモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 8 | 6 | 2.5 |
85 | 8 | 6 | 2.5 |
175 | 8 | 6 | 2.5 |
260 | 8 | 6 | 2.25 |
350 | 7 | 5 | 1.5 |
435 | 5 | 3.5 | 1 |
525 | 1.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 10 | 8 | 5 |
40 | 10 | 8 | 5 |
85 | 10 | 8 | 5 |
130 | 9 | 8 | 5 |
175 | 9 | 6 | 4.5 |
215 | 9 | 6 | 4 |
260 | 8 | 5 | 2.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 10 | 8 | 9 |
20 | 10 | 8 | 9 |
40 | 10 | 8 | 9 |
65 | 9 | 8 | 9 |
85 | 9 | 6 | 7.5 |
105 | 9 | 6 | 6 |
130 | 8 | 5 | 4 |
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
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-177ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 (5)張出し負荷長は、動的許容モーメントの範囲内としてください。張出し負荷長については4-56ページの説明をご確認ください。 (6)テーブルの変位量は、取扱説明書をご参照ください。 (7)許容負荷質量は機械的制限によりストロークが長くなると低下します。詳細は「ストローク別許容負荷質量」をご参照ください。 (8)静的許容モーメントは、テーブルの上面かつガイドブロック真上(許容モーメントオフセット基準位置)におけるリニアガイドの許容値です。詳細は1-255ページをご確認ください。 |
寸法図
RCP6-TA4C(ダブルブロック仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰時はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 40 | 65 | 90 | 140 | 190 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 332 | 357 | 382 | 432 | 482 | 532 |
ブレーキ有り | 363 | 388 | 413 | 463 | 513 | 563 | |
A | 208 | 233 | 258 | 308 | 358 | 408 | |
B | 170.5 | 195.5 | 220.5 | 270.5 | 320.5 | 370.5 | |
C | 10.5 | 35.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
D | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
E | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
G | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
H | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
J | 62 | 37 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
K | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
S | 167 | 192 | 217 | 267 | 317 | 367 |
ストローク別質量
ストローク | 40 | 65 | 90 | 140 | 190 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
ブレーキ有り | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
RCP6S-TA4C(ダブルブロック仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰時はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 40 | 65 | 90 | 140 | 190 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 375 | 400 | 425 | 475 | 525 | 575 |
ブレーキ有り | 401 | 426 | 451 | 501 | 551 | 601 | |
A | 208 | 233 | 258 | 308 | 358 | 408 | |
B | 170.5 | 195.5 | 220.5 | 270.5 | 320.5 | 370.5 | |
C | 10.5 | 35.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
D | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
E | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
G | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
H | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
J | 62 | 37 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
K | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
S | 167 | 192 | 217 | 267 | 317 | 367 |
ストローク別質量
ストローク | 40 | 65 | 90 | 140 | 190 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
ブレーキ有り | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
ストローク別許容負荷質量
(注) 許容負荷質量の算出の条件:加速度によるモーメントを考慮したガイド走行寿命5,000kmとなる負荷重量(加速度0.5G、速度500m/s)