メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 3 | 4 | 5 | 5 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 980 | 785 | 390 | 195 | |
最低速度(mm/s) | 40 | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 1 | 2.5 | 5 | 10 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 1 | 2.5 | 5 | 9 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 700 | 700 | 390 | 195 | |
最低速度(mm/s) | 40 | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 48 | 77 | 155 | 310 | |
押付け最高速度(mm/s) | 40 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 2.5 | 5 | 10 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
最大ストローク(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
ストロークピッチ(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:13.0N・m |
Mb:18.6N・m | |
Mc:25.3N・m | |
動的許容モーメント (注1) | Ma:4.98N・m |
Mb:7.11N・m | |
Mc:9.68N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
テーブルタイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 接続 コントローラー | 25~150 (mm) |
---|---|---|
16 | 高出力有効 | 980<700> |
高出力無効 | 840<560> | |
10 | 高出力有効 | 785<700> |
高出力無効 | 525<435> | |
5 | 高出力有効 | 390 |
高出力無効 | 260 | |
2.5 | 高出力有効 | 195 |
高出力無効 | 130 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
高出力設定有効(パワーモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
140 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
280 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
420 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
560 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
700 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
840 | 3 | 3 | ||||||
980 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 |
85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 |
175 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 |
260 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 |
350 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 |
435 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2 | ||
525 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
610 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | ||||
700 | 4 | 4 | 2.5 | 1 | ||||
785 | 2.5 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
175 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
215 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
260 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
305 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
350 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 |
390 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 |
40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 |
65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 |
85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 7 |
105 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 |
130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 10 | 8 | 6 |
150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 |
175 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 8 | 7 | 5 |
195 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 |
高出力設定無効(省エネモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 3 | 3 | 1 |
140 | 3 | 3 | 1 |
280 | 3 | 3 | 1 |
420 | 3 | 3 | 1 |
560 | 2.5 | 2 | 0.75 |
700 | 1.5 | ||
840 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 4 | 4 | 2.5 |
85 | 4 | 4 | 2.5 |
175 | 4 | 4 | 2.5 |
260 | 4 | 4 | 2.25 |
350 | 4 | 4 | 1.5 |
435 | 4 | 3.5 | 1 |
525 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 5 | 5 | 5 |
40 | 5 | 5 | 5 |
85 | 5 | 5 | 5 |
130 | 5 | 5 | 5 |
175 | 5 | 5 | 4.5 |
215 | 5 | 5 | 4 |
260 | 5 | 5 | 2.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 5 | 5 | 9 |
20 | 5 | 5 | 9 |
40 | 5 | 5 | 9 |
65 | 5 | 5 | 9 |
85 | 5 | 5 | 7.5 |
105 | 5 | 5 | 6 |
130 | 5 | 5 | 4 |
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
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-177ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。 (3)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 (4)張出し負荷長は、動的許容モーメントの範囲内としてください。張出し負荷長については4-56ページの説明をご確認ください。 (5)テーブルの変位量は、取扱説明書をご参照ください。 (6)許容負荷質量は機械的制限によりストロークが長くなると低下します。詳細は「ストローク別許容負荷質量」をご参照ください。 (7)静的許容モーメントは、テーブルの上面かつガイドブロック真上(許容モーメントオフセット基準位置)におけるリニアガイドの許容値です。詳細は1-255ページをご確認ください。 |
寸法図
RCP6-TA4C(シングルブロック仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰時はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 257 | 282 | 307 | 332 | 357 | 382 |
ブレーキ有り | 288 | 313 | 338 | 363 | 388 | 413 | |
A | 133 | 158 | 183 | 208 | 233 | 258 | |
B | 95.5 | 120.5 | 145.5 | 170.5 | 195.5 | 220.5 | |
C | 35.5 | 10.5 | 35.5 | 10.5 | 35.5 | 10.5 | |
D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
H | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
J | 37 | 62 | 37 | 62 | 37 | 62 | |
K | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
S | 92 | 117 | 142 | 167 | 192 | 217 |
ストローク別質量
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
ブレーキ有り | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
RCP6S-TA4C(シングルブロック仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰時はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
ブレーキ有り | 326 | 351 | 376 | 401 | 426 | 451 | |
A | 133 | 158 | 183 | 208 | 233 | 258 | |
B | 95.5 | 120.5 | 145.5 | 170.5 | 195.5 | 220.5 | |
C | 35.5 | 10.5 | 35.5 | 10.5 | 35.5 | 10.5 | |
D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
H | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
J | 37 | 62 | 37 | 62 | 37 | 62 | |
K | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
S | 92 | 117 | 142 | 167 | 192 | 217 |
ストローク別質量
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
ブレーキ有り | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
ストローク別許容負荷質量
(注) 許容負荷質量の算出の条件:加速度によるモーメントを考慮したガイド走行寿命5,000kmとなる負荷重量(加速度0.5G、速度500m/s)