RCP6-TA4R
RCP6S-TA4R

〈シングルブロック仕様〉
〈シングルブロック仕様〉

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 16 10 5 2.5
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 3 4 5 5
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 3 4 5 5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 980 785 390 195
最低速度(mm/s) 40 13 7 4
定格加減速度(G) 1 1 1 1
最高加減速度(G) 1 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 1 2.5 5 10
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 1 2.5 5 9
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 700 700 390 195
最低速度(mm/s) 40 13 7 4
定格加減速度(G) 0.5 0.3 0.5 0.1
最高加減速度(G) 0.5 0.5 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 48 77 155 310
押付け最高速度(mm/s) 40 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 1 2.5 5 10
ストローク 最小ストローク(mm) 25 25 25 25
最大ストローク(mm) 150 150 150 150
ストロークピッチ(mm) 25 25 25 25

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ8mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:13.0N・m
Mb:18.6N・m
Mc:25.3N・m
動的許容モーメント
(注2)
Ma:4.98N・m
Mb:7.11N・m
Mc:9.68N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。

テーブルタイプモーメント方向

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
接続
コントローラー
25~150
(mm)
16 高出力有効 980<700>
高出力無効 840<560>
10 高出力有効 785<700>
高出力無効 525<435>
5 高出力有効 390
高出力無効 260
2.5 高出力有効 195
高出力無効 130

(注) < >内は垂直使用の場合です。

押付け力と電流制限値の相関図

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

高出力設定有効(パワーモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 3 3 3 3 3 1 1 1
140 3 3 3 3 3 1 1 1
280 3 3 3 3 3 1 1 1
420 3 3 3 3 1 1
560 3 3 3 3 1 1
700 3 3 3 1
840 3 2.5
980 1.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 4 4 4 4 4 2.5 2.5 2
85 4 4 4 4 4 2.5 2.5 2
175 4 4 4 4 4 2.5 2.5 2
260 4 4 4 4 4 2.5 2.5 2
350 4 4 4 4 4 2.5 2.5 2
435 4 4 4 4 2.5 2
525 4 4 4 2
610 4 4 4 1.5
700 4 4 2.5 1
785 2.5 2

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 5 5 5 5 5 5 5 5
40 5 5 5 5 5 5 5 5
85 5 5 5 5 5 5 5 5
130 5 5 5 5 5 5 5 5
175 5 5 5 5 5 5 5 5
215 5 5 5 5 5 5 5 5
260 5 5 5 5 4.5 5 5 5
305 5 5 5 5 4 4.5 4.5 4.5
350 5 5 5 4 3.5 4 2 2
390 5 5 4 3 1.5 1

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 5 5 5 5 5 10 9 8
20 5 5 5 5 5 10 9 8
40 5 5 5 5 5 10 9 8
65 5 5 5 5 5 10 9 8
85 5 5 5 5 5 10 9 7
105 5 5 5 5 5 10 8 7
130 5 5 5 5 4.5 10 8 6
150 5 5 5 5 4 9 7 6
175 5 5 5 4 3.5 7.5 7 4.5
195 5 5 5 4 3 5 4 4

高出力設定無効(省エネモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 3 3 1
140 3 3 1
280 3 3 1
420 3 3 1
560 2.5 2 0.75
700 1.5
840 1

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 4 4 2.5
85 4 4 2.5
175 4 4 2.5
260 4 4 2.25
350 4 4 1.5
435 4 3.5 1
525 2

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 5 5 5
40 5 5 5
85 5 5 5
130 5 5 5
175 5 5 4.5
215 5 5 4
260 5 5 2.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 5 5 9
20 5 5 9
40 5 5 9
65 5 5 9
85 5 5 7.5
105 5 5 6
130 5 5 4
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
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V
※選択

※選択
512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1
※選択

※選択
64
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。

(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-177ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。
(3)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。
(4)張出し負荷長は、動的許容モーメントの範囲内としてください。張出し負荷長については4-56ページの説明をご確認ください。
(5)テーブルの変位量は、取扱説明書をご参照ください。
(6)許容負荷質量は機械的制限によりストロークが長くなると低下します。詳細は「ストローク別許容負荷質量」をご参照ください。
(7)静的許容モーメントは、テーブルの上面かつガイドブロック真上(許容モーメントオフセット基準位置)におけるリニアガイドの許容値です。詳細は1-255ページをご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

RCP6-TA4R(シングルブロック仕様)

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 25/50/75ストロークの場合、上面取付け用φ5ボルト穴(前方)はモーターユニットが干渉するため工具が使用できません。下面固定用ねじ穴を使用してください。

(注) 表のR寸法が負の場合、モーターユニットの端部の方がベース端面部よりも前方に位置していることを示します。

(注) 原点復帰を行った場合はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。

ストローク別寸法

ストローク 25 50 75 100 125 150
L 149 174 199 224 249 274
A 118 143 168 193 218 243
B 95.5 120.5 145.5 170.5 195.5 220.5
C 35.5 10.5 35.5 10.5 35.5 10.5
D 1 2 2 3 3 4
E 4 6 6 8 8 10
G 0 0 0 0 1 1
H 4 4 4 4 6 6
J 37 62 37 62 37 62
K 1 1 2 2 3 3
N 4 4 6 6 8 8
R -52 -27 -2 23 48 73
S 92 117 142 167 192 217

ストローク別質量

ストローク 25 50 75 100 125 150
質量
(kg)
ブレーキ無し 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
ブレーキ有り 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8

RCP6S-TA4R(シングルブロック仕様)

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 25/50/75ストロークの場合、上面取付け用φ5ボルト穴(前方)はモーターユニットが干渉するため工具が使用できません。下面固定用ねじ穴を使用してください。

(注) 表のR寸法が負の場合、モーターユニットの端部の方がベース端面部よりも前方に位置していることを示します。

(注) 原点復帰を行った場合はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。

ストローク別寸法

ストローク 25 50 75 100 125 150
L 149 174 199 224 249 274
A 118 143 168 193 218 243
B 95.5 120.5 145.5 170.5 195.5 220.5
C 35.5 10.5 35.5 10.5 35.5 10.5
D 1 2 2 3 3 4
E 4 6 6 8 8 10
G 0 0 0 0 1 1
H 4 4 4 4 6 6
J 37 62 37 62 37 62
K 1 1 2 2 3 3
N 4 4 6 6 8 8
R -71.8 -46.8 -21.8 3.2 28.2 53.2
S 92 117 142 167 192 217

ストローク別質量

ストローク 25 50 75 100 125 150
質量
(kg)
ブレーキ無し 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9
ブレーキ有り 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

ストローク別許容負荷質量

(注) 許容負荷質量の算出の条件:加速度によるモーメントを考慮したガイド走行寿命5,000kmとなる負荷重量(加速度0.5G、速度500m/s)

水平 平置き

水平 横立て

垂直