(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 5 | 8 | 10 | 10 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 5 | 8 | 10 | 10 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1120 | 800 | 400 | 200 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 1 | 3 | 6 | 12 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 1 | 3 | 6 | 12 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 680 | 400 | 200 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 56 | 93 | 185 | 370 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 3 | 6 | 12 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
最大ストローク(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
ストロークピッチ(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:32.3N・m |
Mb:46.2N・m | |
Mc:68.3N・m | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:11.6N・m |
Mb:16.6N・m | |
Mc:24.6N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
テーブルタイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 接続 コントローラー | 25~200 (mm) |
---|---|---|
20 | 高出力有効 | 1120<800> |
高出力無効 | 800<640> | |
12 | 高出力有効 | 800<680> |
高出力無効 | 680<560> | |
6 | 高出力有効 | 400 |
高出力無効 | 340<280> | |
3 | 高出力有効 | 200 |
高出力無効 | 170<140> |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
高出力設定有効(パワーモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
320 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
480 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
640 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
800 | 5 | 4.5 | 4 | 1 | ||||
960 | 3.5 | 2 | ||||||
1120 | 1.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 |
80 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 |
200 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 |
320 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 |
440 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 |
500 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||
560 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2.5 | ||
680 | 8 | 7 | 4 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||
800 | 5 | 2 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
40 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
100 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
160 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
220 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
250 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5.5 |
280 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 5 |
340 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4.5 | 4 |
400 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 12 | 10 |
20 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 12 | 10 |
50 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 12 | 10 |
80 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 12 | 10 |
110 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 12 | 10 |
125 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 12 | 10 |
140 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 12 | 10 |
170 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
200 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
高出力設定無効(省エネモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 5 | 5 | 1 |
160 | 5 | 5 | 1 |
320 | 4.5 | 4.5 | 1 |
480 | 4 | 4 | 1 |
640 | 3 | 3 | 0.75 |
800 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 8 | 7 | 3 |
80 | 8 | 7 | 3 |
200 | 8 | 7 | 3 |
320 | 8 | 7 | 3 |
440 | 7 | 6 | 2 |
500 | 6.5 | 4.5 | 1.5 |
560 | 6 | 3 | 1 |
680 | 3 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 10 | 8 | 6 |
40 | 10 | 8 | 6 |
100 | 10 | 8 | 6 |
160 | 10 | 8 | 6 |
220 | 10 | 8 | 4 |
250 | 9 | 8 | 3 |
280 | 8 | 8 | 2 |
340 | 6 | 3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 10 | 8 | 12 |
20 | 10 | 8 | 12 |
50 | 10 | 8 | 12 |
80 | 10 | 8 | 12 |
110 | 10 | 8 | 9 |
125 | 9 | 8 | 7 |
140 | 8 | 8 | 5 |
170 | 7 | 6 |
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
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-177ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。 (3)RCP6S(コントローラー内蔵)のリード3/6 は、使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-306ページをご参照ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 (5)張出し負荷長は、動的許容モーメントの範囲内としてください。張出し負荷長については4-56ページの説明をご確認ください。 (6)テーブルの変位量は、取扱説明書をご参照ください。 (7)許容負荷質量は機械的制限によりストロークが長くなると低下します。詳細は「ストローク別許容負荷質量」をご参照ください。 (8)静的許容モーメントは、テーブルの上面かつガイドブロック真上(許容モーメントオフセット基準位置)におけるリニアガイドの許容値です。詳細は1-255ページをご確認ください。 |
寸法図
RCP6-TA6R(シングルブロック仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 25/50ストロークの場合、上面取付け用φ6ボルト穴(前方)はモーターユニットが干渉するため工具が使用できません。下面固定用ねじ穴を使用してください。
(注) 原点復帰を行った場合はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 表のR寸法が負の場合、モーターユニットの端部の方がベース端部よりも前方に位置していることを示します。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
ストローク別寸法
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 168.5 | 193.5 | 218.5 | 243.5 | 268.5 | 293.5 | 318.5 | 343.5 |
A | 141 | 166 | 191 | 216 | 241 | 266 | 291 | 316 |
B | 117 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 |
C | 13 | 38 | 13 | 38 | 13 | 38 | 13 | 38 |
D | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
E | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
J | 56 | 81 | 56 | 81 | 56 | 81 | 56 | 81 |
K | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
R | -40.6 | -15.6 | 9.4 | 34.4 | 59.4 | 84.4 | 109.4 | 134.4 |
S | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 | 290 |
ストローク別質量
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
ブレーキ有り | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 |
RCP6S-TA6R(シングルブロック仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 25/50/75/100ストロークの場合、上面取付け用φ6ボルト穴(前方)はモーターユニットが干渉するため工具が使用できません。下面固定用ねじ穴を使用してください。
(注) 原点復帰を行った場合はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 表のR寸法が負の場合、モーターユニットの端部の方がベース端部よりも前方に位置していることを示します。
(注) 図はモーター左折返し仕様(ML)です。
ストローク別寸法
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 168.5 | 193.5 | 218.5 | 243.5 | 268.5 | 293.5 | 318.5 | 343.5 |
A | 141 | 166 | 191 | 216 | 241 | 266 | 291 | 316 |
B | 117 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 |
C | 13 | 38 | 13 | 38 | 13 | 38 | 13 | 38 |
D | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
E | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
J | 56 | 81 | 56 | 81 | 56 | 81 | 56 | 81 |
K | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
R | -97.8 | -72.8 | -47.8 | -22.8 | 2.2 | 27.2 | 52.2 | 77.2 |
S | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 | 290 |
ストローク別質量
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 |
ブレーキ有り | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
ストローク別許容負荷質量
(注) 許容負荷質量の算出の条件:加速度によるモーメントを考慮したガイド走行寿命5,000kmとなる負荷重量(加速度0.5G、速度500m/s)