(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 8 | 4 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 25 | 30 | 30 |
| 最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 22 | 30 | 30 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 700 | 420 | 210 | |
| 最低速度(mm/s) | 20 | 10 | 5 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 7 | 16 | 24 |
| 最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 5 | 12 | 20 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 560 | 350 | 210 | |
| 最低速度(mm/s) | 20 | 10 | 5 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | 0.5 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 209 | 418 | 836 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
| ブレーキ保持力(kgf) | 7 | 16 | 24 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 40 | 40 | 40 | |
| 最大ストローク(mm) | 390 | 390 | 390 | ||
| ストロークピッチ(mm)(注2) | 50 | 50 | 50 | ||
(注2) ストローク40~90の間のみ25間隔です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma:620N・m |
| Mb:620N・m | |
| Mc:458N・m | |
| 動的許容モーメント (注3) | Ma:196N・m |
| Mb:196N・m | |
| Mc:145N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | - |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | パルスモーター |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-280ページにて走行寿命をご確認ください。
テーブルタイプモーメント方向

ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード (mm) | 接続 コントローラー | 40~290 (mm) | 340 (mm) | 390 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 高出力有効 | 700<560> | 600<560> | |
| 高出力無効 | 560<280> | |||
| 8 | 高出力有効 | 420<350> | 365<350> | 300 |
| 高出力無効 | 280<210> | |||
| 4 | 高出力有効 | 210 | 180 | 150 |
| 高出力無効 | 105 | |||
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
高出力設定有効(パワーモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||||
| (mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 25 | 25 | 20 | 20 | 18 | 7 | 7 | 7 |
| 140 | 25 | 25 | 20 | 20 | 18 | 7 | 7 | 7 |
| 280 | 22 | 20 | 16 | 16 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 420 | 20 | 16 | 14 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 560 | 16 | 14 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 700 | 8 | 3 | ||||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||||
| (mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 16 | 16 | 14 |
| 70 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 16 | 16 | 14 |
| 140 | 30 | 28 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 10 |
| 210 | 30 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | 8 |
| 280 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | 9 | 5.5 | 4.5 |
| 350 | 14 | 12 | 6 | 3 | ||||
| 420 | 6 | |||||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||||
| (mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 35 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 70 | 30 | 28 | 24 | 22 | 20 | 24 | 22 | 20 |
| 105 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 22 | 20 | 16 |
| 140 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | 16 | 14 | 10 |
| 175 | 14 | 10 | 5 | 8 | 3 | |||
| 210 | 6 | 3 | ||||||
高出力設定無効(省エネモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 22 | 18 | 5 |
| 140 | 22 | 18 | 5 |
| 280 | 16 | 14 | 5 |
| 420 | 10 | 4 | |
| 560 | 2 | ||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 30 | 26 | 12 |
| 70 | 30 | 26 | 12 |
| 140 | 25 | 18 | 12 |
| 210 | 18 | 10 | 3.5 |
| 280 | 4 | ||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 30 | 26 | 20 |
| 35 | 30 | 26 | 20 |
| 70 | 25 | 18 | 20 |
| 105 | 20 | 12 | 10 |
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
| MSEL-PC/PG | ![]() | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 |
| PCON-CB/CGB | ![]() | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) |
| PCON-CYB/PLB/POB | ![]() | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
| RCON | ![]() | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
| RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-181ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-321ページをご確認ください。 (4)RCP6S(コントローラー内蔵)のリード4/8/16 は、使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-335ページをご参照ください。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-313ページをご参照ください。 (6)張出し負荷長は、動的許容モーメントの範囲内としてください。張出し負荷長については4-60ページの説明をご確認ください。 (7)テーブルの変位量は、取扱説明書をご参照ください。 (8)許容負荷質量は機械的制限によりストロークが長くなると低下します。詳細は「ストローク別許容負荷質量」をご参照ください。 (9)静的許容モーメントは、テーブルの上面かつガイドブロック真上(許容モーメントオフセット基準位置)におけるリニアガイドの許容値です。詳細は1-279ページをご確認ください。 |
寸法図
RCP6-TA7R(ダブルブロック仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰時はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。

ストローク別寸法
| ストローク | 40 | 65 | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 330.5 | 355.5 | 380.5 | 430.5 | 480.5 | 530.5 | 580.5 | 630.5 | 680.5 |
| A | 298 | 323 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 598 | 648 |
| B | 269 | 294 | 319 | 369 | 419 | 469 | 519 | 569 | 619 |
| C | 64 | 39 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| D | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| E | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| G | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| H | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| J | 103 | 78 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| K | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| N | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| R | 61.6 | 86.6 | 111.6 | 161.6 | 211.6 | 261.6 | 311.6 | 361.6 | 411.6 |
| S | 264 | 289 | 314 | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 |
ストローク別質量
| ストローク | 40 | 65 | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 9.1 |
| ブレーキ有り | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 9.2 | |
RCP6S-TA7R(ダブルブロック仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰時はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。

ストローク別寸法
| ストローク | 40 | 65 | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 330.5 | 355.5 | 380.5 | 430.5 | 480.5 | 530.5 | 580.5 | 630.5 | 680.5 |
| A | 298 | 323 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 598 | 648 |
| B | 269 | 294 | 319 | 369 | 419 | 469 | 519 | 569 | 619 |
| C | 64 | 39 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| D | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| E | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| G | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| H | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| J | 103 | 78 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| K | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| N | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| R | 24.6 | 49.6 | 74.6 | 124.6 | 174.6 | 224.6 | 274.6 | 324.6 | 374.6 |
| S | 264 | 289 | 314 | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 |
ストローク別質量
| ストローク | 40 | 65 | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 9.2 |
| ブレーキ有り | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 9.3 | |
ストローク別許容負荷質量
(注) 許容負荷質量の算出の条件:加速度によるモーメントを考慮したガイド走行寿命5,000kmとなる負荷重量(加速度0.5G、速度500m/s)
水平 平置き

水平 横立て

垂直