(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 24 | 16 | 8 | 4 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 10 | 12 | 15 | 15 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 10 | 12 | 15 | 15 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1080 | 700 | 420 | 210 | |
最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 3 | 7 | 16 | 20 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 3 | 5 | 12 | 20 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 860 | 560 | 350 | 210 | |
最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 139 | 209 | 418 | 836 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 3 | 7 | 16 | 20 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
最大ストローク(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
ストロークピッチ(mm)(注2) | 50 | 50 | 50 | 50 |
(注2) ストローク25~200の間のみ25間隔です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:115N・m |
Mb:115N・m | |
Mc:229N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma:44.7N・m |
Mb:44.7N・m | |
Mc:89.1N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
テーブルタイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 接続 コントローラー | 25~300 (mm) |
---|---|---|
24 | 高出力有効 | 1080<860> |
高出力無効 | 860<420> | |
16 | 高出力有効 | 700<560> |
高出力無効 | 560<280> | |
8 | 高出力有効 | 420<350> |
高出力無効 | 280<210> | |
4 | 高出力有効 | 210 |
高出力無効 | 140<105> |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
高出力設定有効(パワーモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |
200 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |
420 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |
640 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2.5 | ||
860 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | ||
1080 | 2 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |
140 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |
280 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 |
420 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
560 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1.5 | ||
700 | 9 | 4 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 |
70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 |
140 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 16 | 14 | 10 |
210 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 |
280 | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 |
350 | 12 | 10 | 8 | 4 | ||||
420 | 8 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 18 | 14 |
105 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | 16 | 10 |
140 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 16 | 12 | 6 |
175 | 15 | 10 | 4 | 7 | 4 | |||
210 | 4 | 2 |
高出力設定無効(省エネモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 10 | 8 | 3 |
200 | 10 | 8 | 3 |
420 | 10 | 8 | 3 |
640 | 5 | 1 | |
860 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 12 | 10 | 5 |
140 | 12 | 10 | 5 |
280 | 12 | 10 | 5 |
420 | 12 | 4 | |
560 | 5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 15 | 15 | 12 |
70 | 15 | 15 | 12 |
140 | 15 | 15 | 12 |
210 | 15 | 12 | 3.5 |
280 | 10 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 15 | 15 | 20 |
35 | 15 | 15 | 20 |
70 | 15 | 15 | 18 |
105 | 15 | 13 | 10 |
140 | 6 |
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
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-177ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。 (3)RCP6S(コントローラー内蔵)のリード4/8/16 は、使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-306ページをご参照ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 (5)張出し負荷長は、動的許容モーメントの範囲内としてください。張出し負荷長については4-56ページの説明をご確認ください。 (6)テーブルの変位量は、取扱説明書をご参照ください。 (7)許容負荷質量は機械的制限によりストロークが長くなると低下します。詳細は「ストローク別許容負荷質量」をご参照ください。 (8)静的許容モーメントは、テーブルの上面かつガイドブロック真上(許容モーメントオフセット基準位置)におけるリニアガイドの許容値です。詳細は1-255ページをご確認ください。 |
寸法図
RCP6-TA7R(シングルブロック仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 25/50/75ストロークの場合、上面取付け用φ7ボルト穴(前方)は、モーターユニットが干渉するため工具が使用できません。下面固定用ねじ穴を使用してください。
(注) 表のR寸法が負の場合、モーターユニットの端部の方がベース端面部よりも前方に位置していることを示します。
(注) 原点復帰時はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
ストローク別寸法
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 205.5 | 230.5 | 255.5 | 280.5 | 305.5 | 330.5 | 355.5 | 380.5 | 430.5 | 480.5 |
A | 173 | 198 | 223 | 248 | 273 | 298 | 323 | 348 | 398 | 448 |
B | 144 | 169 | 194 | 219 | 244 | 269 | 294 | 319 | 369 | 419 |
C | 39 | 64 | 39 | 64 | 39 | 64 | 39 | 64 | 64 | 64 |
D | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
E | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
H | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
J | 78 | 103 | 78 | 103 | 78 | 103 | 78 | 103 | 103 | 103 |
K | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |
R | -63.4 | -38.4 | -13.4 | 11.6 | 36.6 | 61.6 | 86.6 | 111.6 | 161.6 | 211.6 |
S | 139 | 164 | 189 | 214 | 239 | 264 | 289 | 314 | 364 | 414 |
ストローク別質量
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 6.8 |
ブレーキ有り | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.5 | 6.9 |
RCP6S-TA7R(シングルブロック仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 25/50/75/100/125ストロークの場合、上面取付け用φ7ボルト穴(前方)は、モーターユニットが干渉するため工具が使用できません。下面固定用ねじ穴を使用してください。
(注) 表のR寸法が負の場合、モーターユニットの端部の方がベース端面部よりも前方に位置していることを示します。
(注) 原点復帰時はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
ストローク別寸法
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 205.5 | 230.5 | 255.5 | 280.5 | 305.5 | 330.5 | 355.5 | 380.5 | 430.5 | 480.5 |
A | 173 | 198 | 223 | 248 | 273 | 298 | 323 | 348 | 398 | 448 |
B | 144 | 169 | 194 | 219 | 244 | 269 | 294 | 319 | 369 | 419 |
C | 39 | 64 | 39 | 64 | 39 | 64 | 39 | 64 | 64 | 64 |
D | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
E | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
H | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
J | 78 | 103 | 78 | 103 | 78 | 103 | 78 | 103 | 103 | 103 |
K | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |
R | -100.4 | -75.4 | -50.4 | -25.4 | -0.4 | 24.6 | 49.6 | 74.6 | 124.6 | 174.6 |
S | 139 | 164 | 189 | 214 | 239 | 264 | 289 | 314 | 364 | 414 |
ストローク別質量
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 6.9 |
ブレーキ有り | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 7.0 |
ストローク別許容負荷質量
(注) 許容負荷質量の算出の条件:加速度によるモーメントを考慮したガイド走行寿命5,000kmとなる負荷重量(加速度0.5G、速度500m/s)