メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 4 | 15 | 28 | 40 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 4 | 12 | 25 | 36 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 840 | 610 | 390 | 195 | |
最低速度(mm/s) | 40 | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | - | - | 3 | 10 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | - | - | 3 | 10 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | - | 350 | 175 | |
最低速度(mm/s) | - | - | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | - | - | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | - | - | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 48 | 77 | 155 | 310 | |
押付け最高速度(mm/s) | 40 | 20 | 20 | 20 | ||
クリーンルーム仕様 | バキューム量(NL/min) | 115 | 70 | 50 | 35 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | - | - | 3 | 10 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度(注3) | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ、白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:271 N・m |
Mb:271 N・m | |
Mc:553 N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma:65.4 N・m |
Mb:65.4 N・m | |
Mc:134 N・m | |
クリーン度 | クラス10(0.1μm、Fed.Std.209D)、クラス2.5相当(ISO 14644-1規格) |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 【 】内は高精度仕様(リード2.5、5、10)の場合です。
(注4) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 接続 コントローラー | 50~300 (50mmごと) | 350 (mm) | 400 (mm) | 450 (mm) | 500 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 高出力有効 | 840 | 775 | 660 | ||
高出力無効 | 560 | |||||
10 | 高出力有効 | 610 | 590 | 490 | 415 | |
高出力無効 | 525 | 490 | 415 | |||
5 | 高出力有効 | 390<350> | 355<350> | 290 | 245 | 205 |
高出力無効 | 260 | 245 | 205 | |||
2.5 | 高出力有効 | 195<175> | 175 | 145 | 120 | 100 |
高出力無効 | 130 | 120 | 100 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
高出力設定有効(パワーモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | ||||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 |
140 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 |
280 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 |
420 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 |
560 | 4 | 4 | 3 | 1.5 | 1.5 |
700 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 |
840 | 1 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | ||||
---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 |
85 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 |
175 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 |
260 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 |
350 | 15 | 15 | 13 | 8 | 5 |
435 | 15 | 15 | 10 | 7 | 4 |
525 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 |
610 | 15 | 5 | 2 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 |
40 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 |
85 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 |
130 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 |
175 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 |
215 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 3 | 3 | 3 |
260 | 28 | 25 | 22 | 20 | 14 | 3 | 3 | 3 |
305 | 28 | 22 | 18 | 14 | 10 | 2 | 1.5 | 1.5 |
350 | 28 | 18 | 11 | 7 | 6 | 1 | ||
390 | 28 | 12 | 7 | 4 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
20 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
65 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
85 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
105 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
130 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 10 | 10 | 9 |
150 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 7 | 7 | 7 |
175 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 3 | 3 | 3 |
195 | 40 | 35 | 30 | 26 | 18 |
高出力設定無効(省エネモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.7 |
0 | 4 | 3 |
140 | 4 | 3 |
280 | 4 | 3 |
420 | 4 | 3 |
560 | 3.5 | 1 |
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.7 |
0 | 12 | 9.5 |
85 | 12 | 9.5 |
175 | 12 | 9 |
260 | 12 | 9 |
350 | 10.5 | 6.5 |
435 | 6 | 3.5 |
525 | 3 | 1.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 25 | 20 | 3 |
40 | 25 | 20 | 3 |
85 | 25 | 20 | 3 |
130 | 25 | 20 | 3 |
175 | 25 | 19 | 3 |
215 | 19 | 13 | 3 |
260 | 10.5 | 7.5 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||
(mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
0 | 36 | 27 | 10 |
20 | 36 | 27 | 10 |
40 | 36 | 27 | 10 |
65 | 36 | 27 | 10 |
85 | 36 | 27 | 9 |
105 | 36 | 27 | 7 |
130 | 33 | 20 | 4.5 |
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
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-177ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご参照ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向500mm以下です。張出し負荷長については7-72ページの説明をご確認ください。 |
寸法図
RCP6CR-WSA10C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 422.4 | 472.4 | 522.4 | 572.4 | 622.4 | 672.4 | 722.4 | 772.4 | 822.4 | 872.4 |
ブレーキ有り | 452.4 | 502.4 | 552.4 | 602.4 | 652.4 | 702.4 | 752.4 | 802.4 | 852.4 | 902.4 | |
A | 293.4 | 343.4 | 393.4 | 443.4 | 493.4 | 543.4 | 593.4 | 643.4 | 693.4 | 743.4 | |
B | 226 | 276 | 326 | 376 | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | |
F | 156 | 206 | 56 | 106 | 56 | 106 | 56 | 106 | 56 | 106 | |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
H | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
J | - | - | 206 | 256 | 306 | 356 | 406 | 456 | 506 | 556 | |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.0 |
ブレーキ有り | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 |
RCP6SCR-WSA10C
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 452.4 | 502.4 | 552.4 | 602.4 | 652.4 | 702.4 | 752.4 | 802.4 | 852.4 | 902.4 |
ブレーキ有り | 467.4 | 517.4 | 567.4 | 617.4 | 667.4 | 717.4 | 767.4 | 817.4 | 867.4 | 917.4 | |
A | 293.4 | 343.4 | 393.4 | 443.4 | 493.4 | 543.4 | 593.4 | 643.4 | 693.4 | 743.4 | |
B | 226 | 276 | 326 | 376 | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | |
F | 156 | 206 | 56 | 106 | 56 | 106 | 56 | 106 | 56 | 106 | |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
H | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
J | - | - | 206 | 256 | 306 | 356 | 406 | 456 | 506 | 556 | |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.1 |
ブレーキ有り | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 |