(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 10 | 5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 30 | 60 | 100 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 350 | 200 | 100 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 3 | 35 | 70 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 330 | 200 | 100 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 500 | 1000 | 2000 | |
押付け最高速度(mm/s) | 10 | 10 | 10 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 3 | 35 | 70 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 300 | 300 | 300 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 | |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm | |
ロストモーション | 0.1mm以下 | |
主要部材質 | ロッド | アルミ、硬質アルマイト処理 |
フレーム | アルミ、白色アルマイト処理 | |
ダストシール | ゴム(NBR) | |
アクチュエーターケーブル | 塩化ビニル(PVC) | |
ロッド不回転精度(注2) | ±0.8度 | |
ロッド先端許容荷重/許容トルク | 5.0Nm | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | |
保護等級 | IP65(IEC60529/JIS0920) | |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | |
モーター種類 | パルスモーター | |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート | |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev | |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) ロッドが最も本体に収納された状態で、ロッド先端静的許容トルクをかけた時のロッド先端変位角(初期値目安)です。
ストロークと最高速度
環境温度が5℃を超える場合
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50~300 (50mmごと) |
---|---|
20 | 350<330> |
10 | 200 |
5 | 100 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
環境温度が5℃以下の場合
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50~300 (50mmごと) |
---|---|
20 | 300 |
10 | 170 |
5 | 80 |
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
MSEL-PCF/PGF | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CFB/CGFB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-177ページをご確認ください。
(注) MSEL-PCF/PGFの3、4軸目は接続できません。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合です。ロッドの進行方向以外からの外力がかかると、まわり止めが破損する場合がありますのでご注意ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電源制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。 (4)RCP6SW(コントローラー内蔵)は、デューティー比70%以下で運転してください。 (5)垂直で使用する場合、可搬質量によって寿命が変わります。詳細は「垂直搬送質量と走行寿命」をご参照ください。 (6)ケーブルジョイントコネクターは防滴処理がされていませんので、水のかからないところに設置してください。 (7)コントローラー内蔵のRCP6SWにはティーチングツールを接続するポートがありません。ゲートウェイユニットにティーチングツールを接続し、ゲートウェイユニット経由でパラメーターデーターなどの設定を行ってください。 (8)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 (9)RCON/RSEL接続時は、変換ケーブルが別途必要になります。詳細は8-99ページをご参照ください。 |
寸法図
RCP6W-RA8R
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 アクチュエーターケーブルとアクチュエーター・コントローラー接続ケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。
※2 アクチュエーターケーブルの長さは、オプションで5m、10m、15mを選択できます。
※3 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは製品により異なります。
(注) 六角ナット1個、四角ナット8個が付属します。
(注) 各部の材質は1-318ページをご参照ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 289.5 | 339.5 | 389.5 | 439.5 | 489.5 | 539.5 |
B | 240.5 | 290.5 | 340.5 | 390.5 | 440.5 | 490.5 |
R | 42.5 | 92.5 | 142.5 | 192.5 | 242.5 | 292.5 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 9.2 | 10 | 10.9 | 11.7 | 12.6 | 13.4 |
ブレーキ有り | 9.5 | 10.3 | 11.2 | 12 | 12.9 | 13.7 |
RCP6SW-RA8R
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 アクチュエーターケーブルと電源・I/Oケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。
※2 アクチュエーターケーブルの長さは、オプションで5m、10m、15mを選択できます。
※3 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは製品により異なります。
(注) 六角ナット1個、四角ナット8個が付属します。
(注) 各部の材質は1-318ページをご参照ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 289.5 | 339.5 | 389.5 | 439.5 | 489.5 | 539.5 |
B | 240.5 | 290.5 | 340.5 | 390.5 | 440.5 | 490.5 |
R | 4.5 | 54.5 | 104.5 | 154.5 | 204.5 | 254.5 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 9.5 | 10.3 | 11.2 | 12 | 12.9 | 13.7 |
ブレーキ有り | 9.8 | 10.6 | 11.5 | 12.3 | 13.2 | 14 |
垂直搬送質量と走行寿命
速度・加速度別可搬質量表
環境温度が5℃を超える場合 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。
リード20
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.2 |
0 | 30 |
300 | 30 |
350 | 14 |
姿勢 | 垂直 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.2 |
0 | 3 |
300 | 3 |
330 | 1 |
リード10
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.2 |
0 | 60 |
160 | 60 |
170 | 40 |
180 | 25 |
190 | 15 |
200 | 12 |
姿勢 | 垂直 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.2 |
0 | 35 |
80 | 35 |
90 | 34 |
100 | 28 |
110 | 23 |
120 | 18 |
130 | 15 |
140 | 12 |
150 | 10 |
160 | 8 |
170 | 6 |
180 | 4 |
190 | 3 |
200 | 2 |
リード5
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.1 |
0 | 100 |
80 | 100 |
90 | 100 |
100 | 75 |
姿勢 | 垂直 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.1 |
0 | 70 |
45 | 70 |
60 | 45 |
70 | 35 |
80 | 25 |
90 | 14 |
100 | 9 |
速度・加速度別可搬質量表(高出力設定有効(5℃以下))
環境温度が5℃以下の場合 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。
リード20
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.2 |
0 | 30 |
300 | 30 |
姿勢 | 垂直 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.2 |
0 | 3 |
300 | 3 |
リード10
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.2 |
0 | 60 |
160 | 60 |
170 | 40 |
姿勢 | 垂直 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.2 |
0 | 35 |
80 | 35 |
90 | 34 |
100 | 28 |
110 | 23 |
120 | 18 |
130 | 15 |
140 | 12 |
150 | 10 |
160 | 8 |
170 | 6 |
リード5
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.1 |
0 | 100 |
80 | 100 |
姿勢 | 垂直 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.1 |
0 | 70 |
45 | 70 |
60 | 35 |
70 | 25 |
80 | 9 |