RCP6W-RRA8C
RCP6SW-RRA8C

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 20 10 5
水平 可搬質量(注1) 最大可搬質量(kg) 30 60 100
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 350 200 100
最低速度(mm/s) 25 13 7
定格加減速度(G) 0.2 0.2 0.1
最高加減速度(G) 0.2 0.2 0.1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 3 35 70
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 330 200 100
最低速度(mm/s) 25 13 7
定格加減速度(G) 0.2 0.2 0.1
最高加減速度(G) 0.2 0.2 0.1
押付け 押付け時最大推力(N) 500 1000 2000
押付け最高速度(mm/s) 10 10 10
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 3 35 70
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50
最大ストローク(mm) 700 700 700
ストロークピッチ(mm) 50 50 50

(注1) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ16mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
ロッドガイド 直動無限循環型
主要部材質 ロッド アルミ、硬質アルマイト処理
フレーム アルミ、白色アルマイト処理
ダストシール ゴム(NBR)
アクチュエーターケーブル 塩化ビニル(PVC)
ロッド不回転精度 (注2) 0度
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP65(IEC60529/JIS0920)
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注2) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。

ストロークと最高速度

環境温度が5℃を超える場合

(単位はmm/s)

リード
(mm)
50 100~450
(50mmごと)
500 550 600 650 700
20 280 350<330> 320 280 240 220
10 200 180 160 140 120 110
5 100 90 80 70 60 55

(注) < >内は垂直使用の場合です。

環境温度が5℃以下の場合

(単位はmm/s)

リード
(mm)
50 100~450
(50mmごと)
500 550 600 650 700
20 210
10 130 120 110
5 60 55

押付け力と電流制限値の相関図
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
MSEL-PCF/PGF 4 単相AC
100~230V
30000
PCON-CFB/CGFB 1 DC24V
※選択

※選択
512
(ネットワーク仕様は768)
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。

(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-177ページをご確認ください。

(注) MSEL-PCF/PGFの3、4軸目は接続できません。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。許容可能な負荷質量については「ロッド先端許容負荷荷重」をご参照ください。
(4)押付け動作を行う場合は「押付け力と電源制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。
(5)RCP6SW(コントローラー内蔵)は、デューティー比70%以下で運転してください。
(6)垂直で使用する場合、可搬質量によって寿命が変わります。詳細は「垂直搬送質量と走行寿命」をご参照ください。
(7)ケーブルジョイントコネクターは防滴処理がされていませんので、水のかからないところに設置してください。
(8)コントローラー内蔵のRCP6SWにはティーチングツールを接続するポートがありません。ゲートウェイユニットにティーチングツールを接続し、ゲートウェイユニット経由でパラメーターデーターなどの設定を行ってください。
(9)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。
(10)RCON/RSEL接続時は、変換ケーブルが別途必要になります。詳細は8-99ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

RCP6W-RRA8C

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 アクチュエーターケーブルとアクチュエーター・コントローラー接続ケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。

※2 アクチュエーターケーブルの長さは、オプションで5m、10m、15mを選択できます。

※3 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。

(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 二面幅の向きは製品により異なります。

(注) フロントブラケットおよびフランジを使用して本体を取付ける場合は本体部に外力がかからないようにしてください。

(注) 各部の材質は1-320ページをご参照ください。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
L RCP6W ブレーキ無し 441.3 491.3 541.3 591.3 641.3 691.3 741.3 791.3 841.3 891.3 941.3 991.3 1041.3 1091.3
ブレーキ有り 471.3 521.3 571.3 621.3 671.3 721.3 771.3 821.3 871.3 921.3 971.3 1021.3 1071.3 1121.3
RCP6SW ブレーキ無し 479.3 529.3 579.3 629.3 679.3 729.3 779.3 829.3 879.3 929.3 979.3 1029.3 1079.3 1129.3
ブレーキ有り 509.3 559.3 609.3 659.3 709.3 759.3 809.3 859.3 909.3 959.3 1009.3 1059.3 1109.3 1159.3
A 293.8 343.8 393.8 443.8 493.8 543.8 593.8 643.8 693.8 743.8 793.8 843.8 893.8 943.8
B 215 265 315 365 415 465 515 565 615 665 715 765 815 865
C 115 65 115 65 115 65 115 65 115 65 115 65 115 65
D 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
E 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18
J 115 165 215 265 315 365 415 465 515 565 615 665 715 765
ロッド先端静的許容荷重(N) 222 186 159 139 124 111 101 92.1 84.7 78.4 72.8 68 63.7 59.8
ロッド先端動的許容負荷荷重(5000km寿命)(N) オフセット0mm 93.0 76.3 64.7 56.0 49.2 43.8 39.3 35.6 32.4 29.7 27.3 25.2 23.3 21.7
オフセット100mm 72.0 61.6 53.9 48.0 43.0 38.9 35.4 32.3 29.7 27.4 25.3 23.5 21.9 20.4
ロッド先端静的許容トルク(N・m) 22.3 18.7 16.1 14.1 12.6 11.3 10.3 9.4 8.7 8.1 7.6 7.1 6.7 6.3
ロッド先端動的許容トルク(N・m) 7.2 6.2 5.4 4.8 4.3 3.9 3.5 3.2 3.0 2.7 2.5 2.4 2.2 2.0

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
質量
(kg)
RCP6W ブレーキ無し 6.8 7.3 7.8 8.3 8.8 9.2 9.7 10.2 10.7 11.2 11.7 12.1 12.6 13.1
ブレーキ有り 7.4 7.9 8.4 8.9 9.4 9.8 10.3 10.8 11.3 11.8 12.3 12.7 13.2 13.7
RCP6SW ブレーキ無し 7.1 7.6 8.1 8.6 9.1 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.4 12.9 13.4
ブレーキ有り 7.7 8.2 8.7 9.2 9.7 10.1 10.6 11.1 11.6 12.1 12.6 13.0 13.5 14.0

RCP6SW-RRA8C

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 アクチュエーターケーブルと電源・I/Oケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。

※2 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。

※3 アクチュエーターケーブルの長さは、オプションで5m、10m、15mを選択できます。

(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 二面幅の向きは製品により異なります。

(注) フロントブラケットおよびフランジを使用して本体を取付ける場合は本体部に外力がかからないようにしてください。

(注) 各部の材質は1-320ページをご参照ください。

(注) RCP6SWのストローク別寸法・質量は、前ページをご参照ください。

ロッドたわみ量(参考値)

垂直搬送質量と走行寿命

ロッド先端許容負荷荷重

水平

許容負荷質量の算出の条件

加減速によるモーメントを考慮した、ガイド走行寿命

5000kmとなる負荷質量。(加速度0.2G、速度600mm/s)

垂直

許容負荷質量の算出の条件

加減速によるモーメントを考慮した、ガイド走行寿命

5000kmとなる負荷質量。(加速度0.2G、速度450mm/s)

特徴

速度・加速度別可搬質量表

環境温度が5℃を超える場合  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

リード20

姿
速度 速度(G)
(mm/s) 0.2
0 30 3
210 30 3
300 30 3
330 14 1
350 14

リード10

姿
速度 速度(G)
(mm/s) 0.2
0 60 35
80 60 35
90 60 34
100 60 28
110 60 23
120 60 18
130 60 15
140 60 12
150 60 10
160 60 8
170 40 6
180 25 4
190 15 3
200 12 2

リード5

姿
速度 速度(G)
(mm/s) 0.1
0 100 70
45 100 70
60 100 45
70 100 35
80 100 25
90 100 14
100 75 9

速度・加速度別可搬質量表(高出力設定有効(5℃以下))

環境温度が5℃以下の場合  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。

リード20

姿
速度 速度(G)
(mm/s) 0.2
0 30 3
210 30 3

リード10

姿
速度 速度(G)
(mm/s) 0.2
0 60 35
80 60 35
90 60 34
100 60 28
110 60 23
120 60 18
130 60 2

リード5

姿
速度 速度(G)
(mm/s) 0.1
0 100 70
45 100 70
60 100 9