RCP6W-WRA14R
RCP6SW-WRA14R

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 16 8 4
水平 可搬質量(注2) 最大可搬質量(kg) 50 65 85
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 420 280 130
最低速度(mm/s) 20 10 5
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.1
最高加減速度(G) 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 11.5 21.5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 210 130
最低速度(mm/s) 10 5
定格加減速度(G) 0.5 0.1
最高加減速度(G) 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 273 547 1094
押付け最高速度(mm/s) 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 11.5 21.5
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50
最大ストローク(mm) 600 600 600
ストロークピッチ(mm) 50 50 50

(注2) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ12mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
ロッドガイド 直動無限循環型
主要部材質 ロッド φ40mm ステンレス、硬質クロムめっき
フレーム アルミ、白色アルマイト処理
ダストシール ゴム(NBR)
アクチュエーターケーブル 塩化ビニル(PVC)
ロッド不回転精度(注3) 0度
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP65(IEC60529/JIS0920)
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注3) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。

ストロークと最高速度

環境温度が5℃を超える場合

(単位はmm/s)

リード
(mm)
50~600
(50mmごと)
16 420
8 280<210>
4 130

(注) < >内は垂直使用の場合です。

環境温度が5℃以下の場合

(単位はmm/s)

リード
(mm)
50~600
(50mmごと)
16 280
8 140
4 70

押付け力と電流制限値の相関図
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
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V
※選択

※選択
512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1
※選択

※選択
64
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。

(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-177ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。許容可能な負荷質量については「ロッド先端許容負荷荷重」をご参照ください。
(3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電源制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。
(4)RCP6SW(コントローラー内蔵)のリード4/8/16は、使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-306ページをご参照ください。
(5)ケーブルジョイントコネクターは防滴処理がされていませんので、水のかからないところに設置してください。
(6)コントローラー内蔵のRCP6SWにはティーチングツールを接続するポートがありません。ゲートウェイユニットにティーチングツールを接続し、ゲートウェイユニット経由でパラメーターデーターなどの設定を行ってください。
(7)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

RCP6W-WRA14R

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 アクチュエーターケーブルとアクチュエーター・コントローラー接続ケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。

※2 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。

(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 搬送物の張出しが大きい場合や厳密な角度調整が必要な場合は、リーマー穴を使用せずに搬送物を取付けてください。

(注) 各部の材質は1-322ページをご参照ください。

(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
L 303.4 353.4 403.4 453.4 503.4 553.4 603.4 653.4 703.4 753.4 803.4 853.4
A 277.4 327.4 377.4 427.4 477.4 527.4 577.4 627.4 677.4 727.4 777.4 827.4
B 198 248 298 348 398 448 498 548 598 648 698 748
F 108 58 108 58 108 58 108 58 108 58 108 58
G 0 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
H 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16
J 158 208 258 308 358 408 458 508 558 608
M 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ロッド先端静的許容荷重(N) 454 392 345 307 276 251 229 210 193 179 166 154
ロッド先端静的許容トルク(N・m) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3000km ロッド先端動的許容荷重(N) オフセット0mm 199 170 148 131 117 104 94 85 77 70 64 58
オフセット150mm 100 100 100 100 100 95 87 79 72 66 60 55
ロッド先端動的許容トルク(N・m) 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.3 13.0 11.8 10.8 9.9 9.0 8.2
5000km ロッド先端動的許容荷重(N) オフセット0mm 167 143 124 109 97 87 78 70 63 57 51 46
オフセット150mm 100 100 100 96 87 79 71 65 59 53 48 44
ロッド先端動的許容トルク(N・m) 15.0 15.0 15.0 14.4 13.0 11.8 10.7 9.7 8.8 8.0 7.3 6.6

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
質量
(kg)
RCP6W ブレーキ無し 9.4 10.2 11.1 12.0 12.9 13.8 14.7 15.6 16.5 17.4 18.3 19.2
ブレーキ有り 9.5 10.3 11.2 12.1 13.0 13.9 14.8 15.7 16.6 17.5 18.4 19.3
RCP6SW ブレーキ無し 9.6 10.4 11.3 12.2 13.1 14.0 14.9 15.8 16.7 17.6 18.5 19.4
ブレーキ有り 9.7 10.5 11.4 12.3 13.2 14.1 15.0 15.9 16.8 17.7 18.6 19.5

RCP6SW-WRA14R

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 アクチュエーターケーブルと電源・I/Oケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。

※2 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。

(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 搬送物の張出しが大きい場合や厳密な角度調整が必要な場合は、リーマー穴を使用せずに搬送物を取付けてください。

(注) 各部の材質は1-322ページをご参照ください。

(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

(注) RCP6SWのストローク別寸法・質量は、前ページをご参照ください。

ロッドたわみ量(参考値)

ロッド先端許容負荷荷重

水平

許容負荷質量の算出の条件

加減速によるモーメントを考慮した、ガイド走行寿命

5000kmとなる負荷質量。(加速度1G、速度500mm/s)

垂直

許容負荷質量の算出の条件

加減速によるモーメントを考慮した、ガイド走行寿命

5000kmとなる負荷質量。(加速度0.5G、速度210mm/s)

特徴

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

高出力設定有効(パワーモード)  環境温度が5℃を超える場合  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

リード16

姿
速度 速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1
0 50 50 40 35 30
140 50 50 40 35 30
280 50 32 25 17 12
420 23 7 2

リード8

姿
速度 速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 65 65 55 50 45 11.5 11.5 11.5
70 65 65 55 50 45 11.5 11.5 11.5
140 65 65 51 41 41 9.5 9.5 6.5
210 65 56 28 20 15 1.5 1.5
280 51 14 1

リード4

姿
速度 速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 85 80 70 65 60 21.5 19.5 19.5
35 85 80 70 65 60 21.5 19.5 19.5
70 85 80 70 65 60 21.5 19.5 19.5
105 85 80 51 46 40 15.5 13.5 12
130 85 41 10 6 2 3.5

速度・加速度別可搬質量表(高出力設定有効(5℃以下))

高出力設定有効(パワーモード)  環境温度が5℃以下の場合  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。

リード16

姿
速度 速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1
0 50 50 40 35 30
140 50 50 40 35 30
280 50 32 25 17 12

リード8

姿
速度 速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 65 65 55 50 45 11.5 11.5 11.5
70 65 65 55 50 45 11.5 11.5 11.5
140 65 65 51 41 41 9.5 9.5 6.5

リード4

姿
速度 速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 85 80 70 65 60 21.5 19.5 19.5
35 85 80 70 65 60 21.5 19.5 19.5
70 85 80 70 65 60 21.5 19.5 19.5