RCS2-GR8

アクチュエータースペック

型式 モーター出力
(W)
減速比 停止時把持力
(N)(注1)
移動時定格把持力
(N)(注2)
RCS2-GR8-I-60-5-①-T2-②-③ 60 1/5 22.5
(片側11.25)
31.3
(片側15.65)

記号説明 ① ストローク ② ケーブル長 ③ オプション

(注1) 停止時負荷制限許容値です。

(注2) フィンガ移動時の許容値です。

ストローク(mm)
減速比
20、40、(60)、(80)、100、(120)、(200)
1/5 400

(単位はmm/s)

アクチュエーター仕様

項目 内容
駆動方式 ラック&ピニオン
繰返し位置決め精度 ±0.04mm
ロストモーション 片側0.7mm 以下
ベース 材質 アルミ 白色アルマイト処理
静的許容モーメント Ma:5.1N・m Mb:5.1N・m Mc:10.4N・m
使用周囲温度・湿度 0 ~ 40℃、 85% RH 以下(結露無きこと)
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
MSCON-C 6 単相AC
100V/200V
256
SCON-CAL/CGAL 1 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON-CB/CGB 1 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON-LC/LCG 1 512
(ネットワーク仕様は768)
SSEL-CS 2 20000
XSEL-P/Q 6 単相AC200V
三相AC200V
20000
XSEL-RA/SA 8 55000
(タイプにより異なります)

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。

海外規格

(注) CEはオプションになります。

選定上の注意

(1)ストロークの種類で( )が付いたもの(60、80、120、200)は準標準機種となります。
(2)最大把持力は両フィンガーの合計値となります。
(3)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。
(4)把持(押付け)を行なう場合は速度が10mm/s固定となりますのでご注意ください。

ページトップへ戻る

寸法図

※1 モーターケーブル、エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は1-105ページをご参照ください。

※2 フィンガ取付プレート上タップか工数は片側当りです。また、標準ではフィンガをタップ2ヵ所使用して固定しています。

※3 T溝の深さから最長で8mm。ボルトの長さは実用上取付部の厚さ+8mmとしてください。

(注) スライダーは開側が原点になります。

ストローク別寸法・質量

ストローク 20 40 (60) (80) 100 (120) (200)
A 22 42 62 82 102 122 202
B 10 20 30 40 50 60 100
C 106.4 126.4 146.4 166.4 186.4 206.4 286.4
D 104 124 144 164 184 204 284
E 100 120 140 160 180 200 280
質量(kg) 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.3

(注) ( )内ストロークは準標準設定の為納期がかかります。