RCS2-RT6

アクチュエータースペック

型式 モーター出力
(W)
減速比 定格トルク
(N・m)
許容慣性モーメント
(kg・m2
揺動角度
(度)
RCS2-RT6-I-60-18-300-T2-①-②-L 60 1/18 2.4 2.5×10-2 以下 300

記号説明 ① ケーブル長 ② オプション

揺動角度
減速比
300
(度)
1/18 500

(単位は度/s)

アクチュエーター仕様

項目 内容
駆動方式 ボール減速器
繰返し位置決め精度 ±0.02 度
ロストモーション 0.1 度以下
ベース 材質 アルミ 白色アルマイト処理
許容負荷モーメント 6.8N・m以下
スラスト荷重 100N 以下
質量 1.9kg
使用周囲温度・湿度 0 ~ 40℃、 85% RH 以下(結露無きこと)
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
MSCON-C 6 単相AC
100V/200V
256
SCON-CAL/CGAL 1 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON-CB/CGB 1 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON-LC/LCG 1 512
(ネットワーク仕様は768)
SSEL-CS 2 20000
XSEL-P/Q 6 単相AC200V
三相AC200V
20000
XSEL-RA/SA 8 55000
(タイプにより異なります)

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。

海外規格

(注) CEはオプションになります。

選定上の注意

(1)スラスト荷重は停止時の出力軸の機械的な強度です。選定の際は許容負荷モーメントと許容慣性モーメントを考慮してご選定ください。
(2)移動時の定格加速度は0.3Gです。
(3)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。

ページトップへ戻る