アクチュエータースペック
型式 | モーター出力 (W) | リード (mm) | 最大可搬質量 | 定格推力 (N) | ストローク (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
水平(kg) | 垂直(kg) | |||||
RCS2-SA4D- ① -20-10- ② -T2- ③ - ④ | 20 | 10 | 4 | 1 | 19.6 | 50~300 (50mm毎) |
RCS2-SA4D- ① -20-5- ② -T2- ③ - ④ | 5 | 6 | 2.5 | 39.2 | ||
RCS2-SA4D- ① -20-2.5- ② -T2- ③ - ④ | 2.5 | 8 | 4.5 | 78.4 |
記号説明 ① エンコーダー種類 ② ストローク ③ ケーブル長 ④ オプション
ストローク リード | 50~300 (50mm毎) |
---|---|
10 | 665 |
5 | 330 |
2.5 | 165 |
(単位はmm/s)
アクチュエーター仕様
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質 アルミ 白色アルマイト処理 |
静的許容モーメント | Ma:6.90N・m Mb:9.90N・m Mc:17.0N・m |
動的許容モーメント(注1) | Ma:3.29N・m Mb:4.71N・m Mc:8.07N・m |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、 85%RH以下(結露無きこと) |
(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
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
MSCON-C | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
SCON-CAL/CGAL | 1 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
海外規格
(注) CEはオプションになります。
選定上の注意
寸法図
ME:メカニカルエンド
SE:ストロークエンド
※1 モーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は1-105ページをご参照ください。
※2 原点復帰を行った場合はスライダーがMEまで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
(注) ブレーキ有りは全長(L)が28mm(配線エンド側取出は41.3mm)、質量が0.2kgアップします。
ストローク別寸法・質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 261 | 311 | 361 | 411 | 461 | 511 |
A | 146 | 196 | 246 | 296 | 346 | 396 |
M | 122 | 172 | 222 | 272 | 322 | 372 |
N | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 |
P | 35 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 |
R | 22 | 22 | 72 | 22 | 72 | 22 |
U | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
m | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
質量(kg) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |