RCS2-SA5C

(注) 製品は上写真A部にスライダー位置調整用すり割(「寸法図」参照)が装着されます。

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 20 12 6 3
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 2 4 8 12
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1300 800 400 200
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.2
最高加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.2
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 0.5 1 2 4
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 800 800 400 200
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.2
最高加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.2
推力 定格推力(N) 10.7 16.7 33.3 65.7
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 0.5 1 2 4
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50 50
最大ストローク(mm) 500 500 500 500
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ10mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:18.6N・m
Mb:26.6N・m
Mc:47.5N・m
動的許容モーメント
(注3)
Ma:5.81N・m
Mb:8.30N・m
Mc:14.8N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 16384 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。

 1-256ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

ストローク
リード
50~450
(50mmごと)
500
(mm)
20 1300
<800>
1300
<800>
12 800 760
6 400 380
3 200 190

(注) < >内は垂直使用の場合です。

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
SCON-CB/CGB 1 単相AC
100V/200V
512
(ネットワーク仕様は768)
SSEL-CS 2 20000
XSEL-P/Q 6 単相AC200V
三相AC200V
20000
XSEL-RA/SA 8 55000
(タイプにより異なります)

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。

(注) R-unit(RCON/RSEL)と接続するには、拡張ユニット(RCON-EXT)とSCONが別途必要です。

海外規格

(注) CEはオプションになります。

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度の確認をしてください。
(2)可搬質量は標準仕様が0.3G(リード3は0.2G)、高加減速対応が0.8G(リード3は除く)で動作させた時の値です。(加減速度を落としても最大可搬質量は「メインスペック」の数値が上限となります)
(3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-308ページをご確認ください。
(4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。
(5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向150mm以下です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。
(6)ダブルスライダー仕様選択時の手配型式、注意事項は1-273ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-717ページをご参照ください。

(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L ブレーキ無し 295.4 345.4 395.4 445.4 495.4 545.4 595.4 645.4 695.4 745.4
ブレーキ有り 335.4 385.4 435.4 485.4 535.4 585.4 635.4 685.4 735.4 785.4
A 181.2 231.2 281.2 331.2 381.2 431.2 481.2 531.2 581.2 631.2
B 171 221 271 321 371 421 471 521 571 621
C 56.5 56.5 106.5 56.5 106.5 56.5 106.5 56.5 106.5 56.5
D 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5
E 4 4 4 6 6 8 8 10 10 12
G 142 192 242 292 342 392 442 492 542 592
J 35 85 85 185 185 285 285 385 385 485
K 50 100 100 200 200 300 300 400 400 500

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
質量
(kg)
ブレーキ無し 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2
ブレーキ有り 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

オフボードチューニング時の可搬質量および加減速度

リード 加減速度別可搬質量(kg) 最高速度(mm/s)
0.1G 0.2G 0.3G 0.4G 0.5G 0.6G 0.7G 0.8G 0.9G 1.0G 1.1G 1.2G 1.3G 1.4G 1.5G 1.6G 1.7G 1.8G 1.9G 2.0G 標準 チューニング後
水平 20 3 2.4 2 1.75 1.4 1.15 1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 1300 1660
12 5.5 4.8 4 3 2.5 2 1.75 1.5 1.25 1 0.85 0.75 0.65 0.55 0.5 800 1000
6 11 9.6 8 6 4.5 3.3 2.5 1.9 1.4 1 400 400
3 17 12 3 200 200
垂直 20 0.5 0.5 0.5 0.35 0.25 0.16 0.1 800 1660
12 1 1 1 0.8 0.6 0.45 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 800 1000
6 2 2 2 1.6 1.25 1 0.8 0.65 0.55 0.5 400 400
3 4 4 2 200 200

可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

特徴

(リード3は除く)