(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)になります。製品は上写真A部にスライダー位置調整用すり割(「寸法図」参照)が装着されます。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 4 | 8 | 12 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 400 | 200 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1 | 2 | 4 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 400 | 200 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
推力 | 定格推力(N) | 16.7 | 33.3 | 65.7 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 2 | 4 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 500 | 500 | 500 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:18.6N・m |
Mb:26.6N・m | |
Mc:47.5N・m | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:5.81N・m |
Mb:8.30N・m | |
Mc:14.8N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 50~450 (50mmごと) | 500 (mm) |
---|---|---|
12 | 800 | 760 |
6 | 400 | 380 |
3 | 200 | 190 |
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
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) R-unit(RCON/RSEL)と接続するには、拡張ユニット(RCON-EXT)とSCONが別途必要です。
海外規格
(注) CEはオプションになります。
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度の確認をしてください。 (2)可搬質量は加速度0.3G(リード3は0.2G)で動作させた時の値です。加速度の上限となります。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-308ページをご確認ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向150mm以下(ダブルスライダー仕様時は450mm以下)です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。 (6)ダブルスライダー仕様選択時の手配形式、注意事項は1-273ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-717ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 215.9 | 265.9 | 315.9 | 365.9 | 415.9 | 465.9 | 515.9 | 565.9 | 615.9 | 665.9 |
A | 192.9 | 242.9 | 292.9 | 342.9 | 392.9 | 442.9 | 492.9 | 542.9 | 592.9 | 642.9 |
B | 171 | 221 | 271 | 321 | 371 | 421 | 471 | 521 | 571 | 621 |
C | 56.5 | 56.5 | 106.5 | 56.5 | 106.5 | 56.5 | 106.5 | 56.5 | 106.5 | 56.5 |
D | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
E | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
G | 142 | 192 | 242 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 |
J | 35 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | 385 | 485 |
K | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
ブレーキ有り | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
オフボードチューニング時の可搬質量および加減速度
リード | 加減速度別可搬質量(kg) | 最高速度(mm/s) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | 標準 | チューニング後 | ||
水平 | 12 | 5.2 | 4.6 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 800 | 800 | ||||||||||||
6 | 10.5 | 9.2 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 400 | 400 | |||||||||||||||
3 | 15.5 | 12 | 2.5 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
垂直 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.55 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 800 | 800 | ||||||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 400 | 400 | |||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 2 | 200 | 200 |
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。