(注) 製品は上写真A部にスライダー位置調整用すり割(「寸法図」参照)が装着されます。
メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 3 | 6 | 12 | 18 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1300 | 800 | 400 | 200 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.5 | 1.5 | 3 | 6 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 800 | 400 | 200 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
推力 | 定格推力(N) | 15.8 | 24.2 | 48.4 | 96.8 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 0.5 | 1.5 | 3 | 6 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:38.3N・m |
Mb:54.7N・m | |
Mc:81.0N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma:11.6N・m |
Mb:16.6N・m | |
Mc:24.6N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 50~450 (50mmごと) | 500 (mm) | 550 (mm) | 600 (mm) |
---|---|---|---|---|
20 | 1300 <800> | 1160 <800> | 990 <800> | |
12 | 800 | 760 | 640 | 540 |
6 | 400 | 380 | 320 | 270 |
3 | 200 | 190 | 160 | 135 |
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
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) R-unit(RCON/RSEL)と接続するには、拡張ユニット(RCON-EXT)とSCONが別途必要です。
海外規格
(注) CEはオプションになります。
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度の確認をしてください。 (2)可搬質量は標準仕様が0.3G(リード3は0.2G)、高加減速対応が1G(リード3は除く)で動作させた時の値です。(加減速度を落としても最大可搬質量は「メインスペック」の数値が上限となります) (3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-308ページをご確認ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向220mm以下です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。 (6)ダブルスライダー仕様選択時の手配型式、注意事項は1-273ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-717ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 331.4 | 381.4 | 431.4 | 481.4 | 531.4 | 581.4 | 631.4 | 681.4 | 731.4 | 781.4 | 831.4 | 881.4 |
ブレーキ有り | 371.4 | 421.4 | 471.4 | 521.4 | 571.4 | 621.4 | 671.4 | 721.4 | 771.4 | 821.4 | 871.4 | 921.4 | |
A | 207.2 | 257.2 | 307.2 | 357.2 | 407.2 | 457.2 | 507.2 | 557.2 | 607.2 | 657.2 | 707.2 | 757.2 | |
B | 197 | 247 | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | |
C | 81 | 31 | 81 | 31 | 81 | 31 | 81 | 31 | 81 | 31 | 81 | 31 | |
D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
E | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | |
J | 66 | 116 | 166 | 216 | 266 | 316 | 366 | 416 | 466 | 516 | 566 | 616 | |
K | 81 | 131 | 181 | 231 | 281 | 331 | 381 | 431 | 481 | 531 | 581 | 631 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
ブレーキ有り | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
オフボードチューニング時の可搬質量および加減速度
リード | 加減速度別可搬質量(kg) | 最高速度(mm/s) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | 標準 | チューニング後 | ||
水平 | 20 | 4.2 | 3.6 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 1300 | 1660 | |||||
12 | 8.5 | 7.2 | 6 | 4.5 | 3.5 | 2.75 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 800 | 1000 | |
6 | 16.5 | 14.5 | 12 | 10 | 8 | 6.2 | 5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 400 | 400 | |||||||||||
3 | 25 | 18 | 7 | 1 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
垂直 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.2 | 0.1 | 800 | 1660 | ||||||||||||||
12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.85 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.22 | 0.15 | 0.1 | 800 | 1000 | |||||||||
6 | 3 | 3 | 3 | 2.1 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 400 | 400 | |||||||||||
3 | 6 | 6 | 2 | 200 | 200 |
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
特徴
(リード3は除く)