RCS2CR-SA4C

(注) 製品は上写真A部にスライダー位置調整用すり割(右ページ寸法図参照)が装着されます。

アクチュエータースペック

型式 モーター出力
(W)
リード
(mm)
最大可搬質量 定格推力
(N)
ストローク
(mm)
水平(kg) 垂直(kg)
RCS2CR-SA4C-WA-20-10-①-T2-②-③ 20 10 4 1 19.6 50~400
(50mm毎)
RCS2CR-SA4C-WA-20-5-①-T2-②-③ 5 6 2.5 39.2
RCS2CR-SA4C-WA-20-2.5-①-T2-②-③ 2.5 8 4.5 78.4

記号説明 ① ストローク ② ケーブル長 ③ オプション

ストローク
リード
50~400
(50mm毎)
吸引量
(Nℓ/min)
10 665 50
5 330 30
2.5 165 15

(単位はmm/s)

アクチュエーター仕様

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ8mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質 アルミ 白色アルマイト処理
静的許容モーメント Ma:6.90N・m Mb:9.90N・m Mc:17.0N・m
動的許容モーメント(注1) Ma:3.29N・m Mb:4.71N・m Mc:8.07N・m
クリーン度 クラス10(Fed.Std.209D)、クラス2.5相当(ISO 14644-1規格)
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露無きこと)

(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
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
MSCON-C 6 単相AC
100V/200V
256
SCON-CAL/CGAL 1 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON-CB/CGB 1 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON-LC/LCG 1 512
(ネットワーク仕様は768)
SSEL-CS 2 20000
XSEL-P/Q 6 単相AC200V
三相AC200V
20000
XSEL-RA/SA 8 55000
(タイプにより異なります)

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。

海外規格

(注) CEはオプションになります。

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。下記アクチュエータースペック表にて希望するストロークの最高速度の確認をしてください。
(2)可搬質量は加速度0.3G(リード2.5は0.2G)で動作させた時の値です。
加速度は上記値が上限となります。
(3)動作条件(搬送質量、加減速度等)によって、使用可能なデューティーの目安は変化します。詳細は1-288ページをご確認ください。
(4)押付け動作については 1-269ページをご参照ください。
(5)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご確認ください。
(6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向120mm以下です。
(7)許容モーメント方向、張出し負荷長は1-16ページの図をご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

st:ストローク

ME:メカニカルエンド

SE:ストロークエンド

※1 モーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は1-105 ページをご参照ください。

※2 原点復帰を行った場合は、スライダーがME まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

※3 許容モーメントを計算する場合の基準位置です。

※4 ベース上面の取付穴のみで固定した場合、ベースがねじれスライダーの摺動異常、異音の発生が起きる場合がありますので、ベース上面の取付穴を使用する場合はストローク200mm 以下でご使用ください。

ストローク別寸法・質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400
L ブレーキ無し 293 343 393 443 493 543 593 643
ブレーキ有り 333 383 433 483 533 583 633 683
M 122 172 222 272 322 372 422 472
N 50 100 100 200 200 300 300 400
P 35 85 85 185 185 285 285 385
R 22 22 72 22 72 22 72 22
U 1 1 2 2 3 3 4
m 4 4 4 6 6 8 8 10
質量(kg) 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4

(注) ブレーキ有りは質量が0.3kg アップします。