メインスペック
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーター | 出力(W) | 100 | 150 | ||||||
リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 8 | 20 | 40 | 80 | 12 | 30 | 60 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 1800 | 1200 | 600 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2 | 4 | 8 | 16 | 3 | 6 | 12 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 1800 | 1200 | 600 | |
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||
推力 | 定格推力(N) | 56.6 | 84.9 | 169.8 | 339.7 | 85.1 | 127.6 | 255.3 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||||||
ブレーキ保持力(kgf) | 2 | 4 | 8 | 16 | 3 | 6 | 12 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 【C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm 【±0.01mm】 |
ロストモーション | 0.1mm以下 【0.05mm以下】 |
ベース | 材質:鉄 無電解ニッケルめっき処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:198N・m |
Mb:198N・m | |
Mc:416N・m | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:43.4N・m |
Mb:43.4N・m | |
Mc:90.9N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はRCS3Pシリーズの仕様です。その他はRCS3、RCS3P共通です。
スライダータイプモーメント方向
加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーター (W) | リード (mm) | 加速度(G) | |||||||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | ||
100 | 30 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | |
20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | |||
10 | 40 | 40 | 20 | 8 | 8 | 4 | |||||
5 | 80 | 65 | 16 | 12 | |||||||
150 | 30 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
20 | 30 | 30 | 15 | 7.5 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||
10 | 60 | 60 | 30 | 12 | 12 | 6 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 50~600 (50mmごと) | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1800 | 1660 | 1460 | 1295 | 1155 | 1035 | 935 | 850 | 775 |
20 | 1200 | 1105 | 970 | 860 | 770 | 690 | 625 | 565 | 515 |
10 | 600 | 550 | 485 | 430 | 385 | 345 | 310 | 280 | 255 |
5 | 300 | 275 | 240 | 215 | 190 | 170 | 150 | 140 | 125 |
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
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON2-CG | 1 | 単相AC100V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
SCON2-CG | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
SSEL-CS | 2 | 単相AC 100V/200V | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
(注) CEはオプションになります。
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度の確認をしてください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-308ページをご確認ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向450mm以下です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。 (6)ダブルスライダー仕様選択時の手配型式、注意事項は1-273ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-717ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) ケーブル取出し方向(オプション)の図は上面から見た場合です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 100W | ブレーキ無し | 374 | 424 | 474 | 524 | 574 | 624 | 674 | 724 | 774 | 824 | 874 | 924 | 974 | 1024 | 1074 | 1124 | 1174 | 1224 | 1274 | 1324 |
ブレーキ有り | 416.5 | 466.5 | 516.5 | 566.5 | 616.5 | 666.5 | 716.5 | 766.5 | 816.5 | 866.5 | 916.5 | 966.5 | 1016.5 | 1066.5 | 1116.5 | 1166.5 | 1216.5 | 1266.5 | 1316.5 | 1366.5 | ||
150W | ブレーキ無し | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 642 | 692 | 742 | 792 | 842 | 892 | 942 | 992 | 1042 | 1092 | 1142 | 1192 | 1242 | 1292 | 1342 | |
ブレーキ有り | 434.5 | 484.5 | 534.5 | 584.5 | 634.5 | 684.5 | 734.5 | 784.5 | 834.5 | 884.5 | 934.5 | 984.5 | 1034.5 | 1084.5 | 1134.5 | 1184.5 | 1234.5 | 1284.5 | 1334.5 | 1384.5 | ||
A | 275.5 | 325.5 | 375.5 | 425.5 | 475.5 | 525.5 | 575.5 | 625.5 | 675.5 | 725.5 | 775.5 | 825.5 | 875.5 | 925.5 | 975.5 | 1025.5 | 1075.5 | 1125.5 | 1175.5 | 1225.5 | ||
B | 223 | 273 | 323 | 373 | 423 | 473 | 523 | 573 | 623 | 673 | 723 | 773 | 823 | 873 | 923 | 973 | 1023 | 1073 | 1123 | 1173 | ||
C | 50 | 100 | 150 | 0 | 50 | 100 | 150 | 0 | 50 | 100 | 150 | 0 | 50 | 100 | 150 | 0 | 50 | 100 | 150 | 0 | ||
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
E | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | ||
J | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
K | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し(100W) | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 8.9 | 9.5 | 10.0 | 10.6 | 11.1 | 11.7 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 13.9 | 14.4 | 15.0 | 15.5 |
ブレーキ無し(150W) | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 10.1 | 10.6 | 11.2 | 11.7 | 12.3 | 12.8 | 13.4 | 13.9 | 14.5 | 15.0 | 15.6 | |
ブレーキ有り(100W) | 5.5 | 6.0 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.9 | 10.4 | 11.0 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.2 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | |
ブレーキ有り(150W) | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 10.0 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 12.2 | 12.7 | 13.3 | 13.8 | 14.4 | 14.9 | 15.5 | 16.0 |
オフボードチューニング時の可搬質量および加減速度
モーター W数 | リード | 加減速度別可搬質量 (kg) | 最高速度 (mm/s) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | 標準 | チューニング後 | |||
水平 | 100 | 30 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 1800 | 2000 |
20 | 30 | 24 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.55 | 2.15 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1200 | 1330 | |||||||
10 | 60 | 48 | 40 | 28 | 20 | 13 | 8 | 600 | 600 | |||||||||||||||
5 | 120 | 80 | 65 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
150 | 30 | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4.5 | 3 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.15 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1800 | 2000 | |
20 | 45 | 36 | 30 | 21 | 15 | 11 | 7.5 | 6 | 4.8 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1200 | 1330 | ||
10 | 90 | 72 | 60 | 42 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | 600 | 600 | ||||||||||||
垂直 | 100 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 1800 | 2000 | |||||
20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.55 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 1200 | 1330 | |||||||
10 | 8 | 8 | 8 | 5.5 | 4 | 3 | 2.5 | 600 | 600 | |||||||||||||||
5 | 16 | 16 | 12 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
150 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1.05 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 1800 | 2000 | |
20 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 1200 | 1330 | ||
10 | 12 | 12 | 12 | 8.5 | 6 | 4 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 600 | 600 |
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。