メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 8 | 10 | 10 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 600 | 300 | 150 | |
定格加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
最高加減速度(G) | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 3 | 6 | 9 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 600 | 300 | 150 | |
定格加減速度(G) | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
最高加減速度(G) | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
推力 | 定格推力(N) | 85 | 170 | 340 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 3 | 6 | 9 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 40 | 40 | 40 | |
最大ストローク(mm) | 240 | 240 | 240 | ||
ストロークピッチ(mm)(注1) | 50 | 50 | 50 |
(注1) ストローク40~90の間のみ25間隔です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:76N・m |
Mb:110N・m | |
Mc:50N・m | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:23N・m |
Mb:34N・m | |
Mc:15N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | ー |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
テーブルタイプモーメント方向

加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 加速度(G) | |||||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
2.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 40~240(mm) |
---|---|
10 | 600 |
5 | 300 |
2.5 | 150 |
ストローク別許容負荷質量
(注) 許容負荷質量の算出の条件:加速度によるモーメントを考慮したガイド走行寿命5,000kmとなる負荷重量(加速度0.5G、速度500m/s)
水平 平置き

水平 横立て

垂直

加減速度別可搬質量
水平位置
リード | 加減速度毎の可搬質量〔kg〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.2G | 0.3G | 0.5G | 0.7G | 1.0G | 1.2G | |
2.5 | 10 | 10 | 10 | |||
5 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||
10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 |
垂直位置
リード | 加減速度毎の可搬質量〔kg〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.2G | 0.3G | 0.5G | 0.7G | 1.0G | 1.2G | |
2.5 | 9 | 9 | 9 | |||
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | ![]() | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 |
RCON | ![]() | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 |
RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
SCON-CAL/CGAL | ![]() | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) |
SCON-CB/CGB | ![]() | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SSEL-CS | ![]() | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | ![]() | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 |
XSEL-RA/SA | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
![]() | (1)加速度を上げると可搬質量は低下します。詳細は「加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)動作条件(搬送質量、加減速度等)によって、使用可能なデューティーの目安は変化します。詳細は1-288ページをご確認ください。 (3)許容負荷質量は、機械的制限によりストロークが長くなると低下します。詳細は「ストローク別許容負荷質量」をご参照ください。 (4)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。 (5)張出し負荷長は動的許容モーメントの範囲内としてください。テーブルの変位量は、取扱説明書をご参照ください。 (6)静的許容モーメントは、テーブルの上面かつガイドブロック真上(許容モーメントオフセット基準位置)におけるリニアガイドの許容値です。詳細は1-179ページをご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法
ストローク | 40 | 65 | 90 | 140 | 190 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 340 | 365 | 390 | 440 | 490 | 540 |
ブレーキ有り | 376 | 401 | 426 | 476 | 526 | 576 | |
A | 207 | 232 | 257 | 307 | 357 | 407 | |
B | 170.5 | 195.5 | 220.5 | 270.5 | 320.5 | 370.5 | |
C | 10.5 | 35.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
D | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
E | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
G | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
H | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
J | 62 | 37 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
K | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
S | 167 | 192 | 217 | 267 | 317 | 367 |
ストローク別質量
ストローク | 40 | 65 | 90 | 140 | 190 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
ブレーキ有り | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |