(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 8 | 4 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 25 | 30 | 30 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 960 | 480 | 240 | |
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.7 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 8 | 18 | 24 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 960 | 480 | 240 | |
定格加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | ||
推力 | 定格推力(N) | 214 | 427 | 855 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 8 | 18 | 24 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 40 | 40 | 40 | |
最大ストローク(mm) | 390 | 390 | 390 | ||
ストロークピッチ(mm)(注2) | 50 | 50 | 50 |
(注2) ストローク40~90の間のみ25間隔です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:620N・m |
Mb:620N・m | |
Mc:458N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma:196N・m |
Mb:196N・m | |
Mc:145N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | ー |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
テーブルタイプモーメント方向

加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 加速度(G) | |||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |
16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 | 30 | 30 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 40~290 (mm) | 340 (mm) | 390 (mm) |
---|---|---|---|
16 | 960 | 730 | 600 |
8 | 480 | 365 | 300 |
4 | 240 | 180 | 150 |
ストローク別許容負荷質量
(注) 許容負荷質量の算出の条件:加速度によるモーメントを考慮したガイド走行寿命5,000kmとなる負荷重量(加速度0.5G、速度500m/s)
水平 平置き

水平 横立て

垂直

適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | ![]() | 6 | 単相AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 |
RCON | ![]() | 16 | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 |
RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
SCON-CAL/CGAL | ![]() | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) |
SCON-CB/CGB | ![]() | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SSEL-CS | ![]() | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | ![]() | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 |
XSEL-RA/SA | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
![]() | (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)加速度を上げると可搬質量は低下します。詳細は「加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度等)によって、使用可能なデューティーの目安は変化します。詳細は1-288ページをご確認ください。 (4)許容負荷質量は、機械的制限によりストロークが長くなると低下します。詳細は「ストローク別許容負荷質量」をご参照ください。 (5)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。 (6)張出し負荷長は動的許容モーメントの範囲内としてください。テーブルの変位量は、取扱説明書をご参照ください。 (7)静的許容モーメントは、テーブルの上面かつガイドブロック真上(許容モーメントオフセット基準位置)におけるリニアガイドの許容値です。詳細は1-179ページをご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法
ストローク | 40 | 65 | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 348 | 373 | 398 | 448 | 498 | 548 | 598 | 648 | 698 | |
A | 298 | 323 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 598 | 648 | |
B | 269 | 294 | 319 | 369 | 419 | 469 | 519 | 569 | 619 | |
C | 64 | 39 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
D | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
E | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
G | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
H | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
J | 103 | 78 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
K | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
N | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
R | ブレーキ無し | 79 | 104 | 129 | 179 | 229 | 279 | 329 | 379 | 429 |
ブレーキ有り | 57 | 82 | 107 | 157 | 207 | 257 | 307 | 357 | 407 | |
S | 264 | 289 | 314 | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 |
ストローク別質量
ストローク | 40 | 65 | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.8 | 9.2 |
ブレーキ有り | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.5 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 9.3 | 9.7 |