メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
| 水平 | 可搬質量(注2) | 最大可搬質量(kg) | 12 | 25 | 40 | 60 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1000 | 720 | 360 | 180 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2 | 6 | 15 | 20 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1000 | 720 | 360 | 180 | |
| 定格加減速度(G) | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | ||
| 最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 85 | 142 | 283 | 566 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 2 | 6 | 15 | 20 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最大ストローク(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
(注2) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| ロッド | φ30mm 材質:ステンレス |
| ロッド不回転精度(注3) | 0度 |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP30 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | ACサーボモーター |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。
加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リード (mm) | 加速度(G) | |||||||||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
| 20 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 12 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | 40 | 40 | 30 | 25 | 15 | 15 | 12 | 12 | ||
| 3 | 60 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | ||||
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
|
ストローク リード | 50~500(50mmごと) |
|---|---|
| 20 | 1000 |
| 12 | 720 |
| 6 | 360 |
| 3 | 180 |
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
| RCON | ![]() | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) |
| RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
| SCON-CB/CGB | ![]() | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) |
| SCON2-CG | ![]() | 1 | 単相AC100V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 |
| SCON2-CG | ![]() | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 |
| XSEL-RA/SA | ![]() | 8 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
| XSEL2-TS/TL | ![]() | 8 | 単相AC100V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 先端フランジリーマー穴はロッド中心に対して±1゜の角度のずれ量があります。搬送物の張出しが大きい場合や厳密な角度調整が必要な場合は、リーマー穴を使用せずに搬送物を取付けてください。

ストローク別寸法
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 374.5 | 424.5 | 474.5 | 524.5 | 574.5 | 624.5 | 674.5 | 724.5 | 774.5 | 824.5 | |
| ブレーキ有り | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | ||
| A | 236 | 286 | 336 | 386 | 436 | 486 | 536 | 586 | 636 | 686 | ||
| B | 192 | 242 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 642 | ||
| F | 112 | 62 | 112 | 62 | 112 | 62 | 112 | 62 | 112 | 62 | ||
| G | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| H | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | ||
| J | - | - | 162 | 212 | 262 | 312 | 362 | 412 | 462 | 512 | ||
| M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ロッド先端静的許容荷重(N) | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 269 | 241 | 218 | 198 | 181 | ||
| ロッド先端静的許容トルク(N・m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 3000km寿命 | ロッド先端動的 許容荷重(N) | オフセット0mm | 147 | 147 | 137 | 121 | 107 | 96 | 87 | 79 | 72 | 65 |
| オフセット100mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 90 | 82 | 75 | 68 | 63 | ||
| ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.0 | 8.2 | 7.5 | 6.8 | 6.3 | ||
| 5000km寿命 | ロッド先端動的 許容荷重(N) | オフセット0mm | 147 | 133 | 115 | 101 | 90 | 80 | 72 | 65 | 59 | 54 |
| オフセット100mm | 100 | 100 | 100 | 92 | 83 | 75 | 68 | 62 | 56 | 51 | ||
| ロッド先端動的許容トルク(N・m) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | 8.3 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | ||
ストローク別質量
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 8.7 | 9.4 | 10.0 | 10.7 |
| ブレーキ有り | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 9.0 | 9.7 | 10.3 | 11.0 | |
ロッドたわみ量(参考値)

ロッド先端許容負荷質量
水平

許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度1.0G、速度500mm/s)



垂直

許容負荷質量の算出の条件
加減速によるモーメントを考慮した、
ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。
(加速度0.5G、速度500mm/s)