ダイレクトドライブモータDDシリーズ|新製品|アイエイアイ

新製品情報

ダイレクトドライブモータDDシリーズ登場!!

ダイレクトドライブモータ DDシリーズの製品情報

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

ダイレクトドライブモータ DDシリーズの特長

特長1高トルクタイプ、中空大口径タイプをシリーズ追加

薄型タイプ(定格トルク:8.4N-m) 高トルクタイプ(定格トルク:25N-m)
中空穴
標準タイプ
中空穴
大口径タイプ

特長2高トルク、高可搬質量

高トルク、高可搬質量のシリーズが追加され、用途に応じてお選びいただけるようになりました。

特長1

特長3高速、高加減速

位置決め時間の短縮により、装置のサイクルタイム短縮が可能になり、生産性の向上を可能にします。

特長2

特長4高分解能タイプをシリーズ追加

高分解能タイプ新製品 標準タイプ
型式 DD-□18P DD-□18S
エンコーダ分解能 20bit
1,048,576pulse/rev
17bit
131,072pulse/rev
繰り返し位置決め精度 ±0.00103度
±3.7arcsec
±0.0055度
±19.8arcsec

特長5コンパクトサイズ

標準口径薄型タイプは、幅180mm×奥行き180mm×高さ53mmのコンパクトサイズを実現。狭いスペースにも取り付けが可能ですので、装置設計の自由度が広がります。

特長3

特長6インデックスタイプと多回転アブソリュートタイプが選択可能

動作範囲が0~359.999度のインデックスタイプと、動作範囲±9999度の多回転アブソリュートタイプを設定しました。どちらのタイプも原点復帰が不要で、電源投入後現在位置から直接移動が可能です。またインデックスタイプはアブソバッテリが不要です

特長4

特長7コントローラはポジショナタイプとプログラムタイプが選択可能

コントローラは、1軸専用、簡単操作で安価なポジショナタイプと、最大8軸まで動作可能なプログラムタイプの2種類から選択が可能です。
使用用途や装置の構成に合わせてご選択下さい。