新製品情報

ISBシリーズに水平400kg可搬の大型タイプが登場。

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

ISB-Wの特長

特長1長ストローク 超高速

最大ストローク 3000mm
最高速度 2500mm/s
最高加減速度 1.2G

特長2高可搬質量

最大可搬質量
水平400kg※2 垂直70kg※2

※2 ISPB-WXMリード10かつ
高可搬質量設定(HLA)オプションを選択した場合

特長3バッテリーレスアブソリュートエンコーダー標準搭載

原点復帰動作が不要なため、長ストローク時の立上げ時間を短縮できます。

特長4メンテナンス性の向上

本体カバーやスライダー上の取付物を外すことなく、スライダー両サイドよりグリース給油が可能です。