アイエイアイ

Quality and Innovation



 line
特長01

精度アップ

・繰返し位置決め精度が従来製品の2倍を実現。

  従来製品   ISBシリーズ
標準仕様 ±0.02mm ±0.01mm
高精度仕様 ±0.01mm ±0.005mm

・ガイドの精度向上によりスライダの運動真直度が0.015mm/m以下を達成。
 (※SSPA真直度高精度仕様の場合です。詳細はカタログP.10をご覧ください。)

 line
特長02

剛性アップ

・スライダ長を長くしたロングスライダタイプを設定。
 従来の同サイズ製品よりもMc方向の剛性が10~20%アップ。

・ISキャスト(鉄ベースタイプ SSPA)を設定。
 従来製品の同等サイズ(ISA-LXM)と比較し、可搬質量1.5倍、Mc方向の剛性2倍以上。(動的許容モーメントは
 1.3倍)
 従来製品の超大型タイプ(ISA-WXM)と比較し、断面比60%で同等の可搬質量、Mc方向の剛性を実現。

  同サイズの従来製品との比較 同等の可搬質量、Mc方向の剛性を持つ
従来製品との比較
NEW
鉄ベースタイプ
SSPA-LXM

可搬質量1.5倍
Mc方向の剛性
2倍以上
(動的許容モーメント 1.3倍)

断面比率60%の
小型化を実現

従来製品
大型タイプ
ISA-LXM
超大型タイプ
ISA-WXM

 

 line
特長03

標準仕様に加えて簡易防塵仕様、クリーンルーム対応仕様をラインナップ

標準仕様】 ISB/ISPB/SSPAシリーズ
簡易防塵仕様】 ISDB/ISPDBシリーズ
クリーンルーム対応仕様】 ISDBCR/ISPDBCR/SSPDACRシリーズ

 line
特長04

可搬質量、最大ストロークアップ(従来製品比)

・可搬質量が全機種約10%アップ。

・最大ストロークが中間サポート付タイプを除く全機種で延長。

 line
特長05

速度、加減速度アップ(従来製品比)

・定格加速度が0.3G→0.4Gへ、最大加速度は1.0G→1.2Gにアップ。

・最高速度は2500mm/sを実現。(※SSPAリード50の場合)

・簡易防塵、クリーンルーム対応仕様のM/Lサイズタイプの最高速度が1000mm/s→1800mm/sにアップ。

 line
特長06

使い易さアップ

(1)AQシールを標準装備。

(2)ボールネジ及びガイドへの給油作業性向上。

(3)スライダに基準面を設定。

(4)取付方法の自由度アップ。
取付穴位置は従来品と共通です。さらにタップ取付穴を追加し取付方法の自由度がアップしました。

(5)ケーブル取出し方向を4方向から選択可能。

(6)モータ上部とスライダ取付物の干渉予防。
モータ上部がスライダ着座面より低いため、スライダ取付物との干渉がありません。

 line
<製品ラインナップ>
使用環境 ベース材質

製品分類(シリーズ・製品型式)

標準 アルミベース ISB(標準仕様)/
ISPB(高精度仕様)
小型 ISB-SXM/ISPB-SXM
ISB-SXL/ISPB-SXL
中型 ISB-MXM/ISPB-MXM
ISB-MXL/ISPB-MXL
ISB-MXMX/ISPB-MXMX
大型 ISB-LXM/ISPB-LXM
ISB-LXL/ISPB-LXL
ISB-LXMX/ISPB-LXMX
ISB-LXUWX/ISPB-LXUWX
鉄ベース
(ISキャスト)
SSPA(高精度仕様) 小型 SSPA-SXM
中型 SSPA-MXM
大型 SSPA-LXM
簡易防塵 アルミベース ISDB(標準仕様)/
ISPDB(高精度仕様)
小型 ISDB-S/ISPDB-S
中型 ISDB-M/ISPDB-M
ISDB-MX/ISPDB-MX
大型 ISDB-L/ISPDB-L
ISDB-LX/ISPDB-LX
クリーンルーム対応 アルミベース ISDBCR(標準仕様)/
ISPDBCR(高精度仕様)
小型 ISDBCR-S/ISPDBCR-S
中型 ISDBCR-M/ISPDBCR-M
ISDBCR-MX/ISPDBCR-MX
大型 ISDBCR-L/ISPDBCR-L
ISDBCR-LX/ISPDBCR-LX
鉄ベース
(ISキャスト)
SSPDACR(高精度仕様) 小型 SSPDACR-S
中型 SSPDACR-M
大型 SSPDACR-L