スカラロボット IXシリーズ パルスモータタイプ|新製品|アイエイアイ

新製品情報

パワーコンスカラIXPシリーズの製品情報

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

シリーズ追加
クリーン仕様/防塵・防滴仕様を追加しました。
(2016年2月24日発売)
シリーズ追加
アーム長 180/250/550/650 を追加しました。
(2015年4月27日発売)

パワーコンスカラIXPシリーズ(パルスモータタイプ)の特長

特長1パルスモータ採用により低価格を実現


高出力ドライバを採用することで、従来品と同等の可搬質量を実現しました。

特長2バッテリレスアブソエンコーダ標準搭載

バッテリが不要なバッテリレスアブソリュートエンコーダを標準搭載しています。
バッテリ交換作業が不要になり、メンテナンスの工数削減となります。

バッテリレスアブソのメリット

  • ●バッテリエラー(電圧低下など)で機械が停止することが無くなります。
  • ●交換用バッテリの費用がかかりません。
  • ●アブソリセットなどバッテリ交換時の手間がいりません。

特長3従来機種に比べて軽量化を実現

特長43軸仕様・グリッパ付4軸仕様追加

回転軸を省いたことで、許容慣性負荷モーメントを強化した3軸仕様をご用意しました。また、専用グリッパを搭載し、手軽に搬送ロボットを構成することが可能です。
※グリッパ付は、スカラロボット3軸+グリッパ1軸の4軸となります。

特長5製品ラインナップ

特長1プログラム数、ポジション数が大幅アップ

記憶容量アップによりプログラム数、ポジション数ともに大幅に向上しました。

XSEL-PX(従来品) MSEL(新製品)
プログラム数 128 255
ポジション数 20,000 30,000

特長2小型化

幅130mm×高さ195mmと、従来のコントローラに比べて大幅な小型化の実現により、制御盤の省スペース化が可能です。
また、設置方法については、ねじ取付けタイプに加え、DINレール取付けタイプも選択できます。

特長3安全カテゴリ対応

外部回路を構築頂くことにより、安全カテゴリ1〜3の安全回路の対応が可能です。

特長4多彩なI/Oインターフェイスに対応

標準PIO(IN:16点、OUT:16点)に加え、拡張I/Oスロットを1スロット使用できます。
拡張I/OはPIO(IN:16点、OUT:16点)もしくはフィールドネットワーク(CC-Link、DeviceNet、PROFIBUS-DP、EtherNet/IP)を選択できます。