アイエイアイ

Quality and Innovation


 line
特長01

スリムタイプが登場

モータユニット型のスライダタイプとロッドタイプに超小型サイズのスリムタイプをシリーズ追加しました。

スライダタイプ

ロッドタイプ

RCA2-SA2AC RCA2-SA2AR   RCA2-RA2AC RCA2-RA2AR

RCA2-SA2AC

RCA2-SA2AR

 

RCA2-RA2AC

RCA2-RA2AR

(1)ロッドタイプで幅18mm、スライダタイプで幅20mmの超小型サイズ。
(2)サーボモータ、ボールネジの採用により、最大可搬質量(水平)2kg、繰返し位置決め精度±0.02mmを実現。
(3)モータ交換が容易なモータユニット型。
(4)スライダタイプ/ロッドタイプに各々カップリングタイプ/モータ折返しタイプをラインナップ。

<スペック>
シリーズ・タイプ モータ
種類
送り
ネジ
リード
(mm)
定格
推力
(N)
最大
可搬質量
(kg)
最高
速度
(mm/s)
ストローク
(mm)
繰返し
位置決め
精度
(mm)
水平 垂直

スライダタイプ

ロッドタイプ

RCA2-SA2AC
(カップリング)

RCA2-SA2AR
(モータ折返し)

RCA2-RA2AC
(カップリング)

RCA2-RA2AR
(モータ折返し)

サーボ
モータ
5W
ボール
ネジ
4 21.4 0.5 0.25 200 25~
100
(25毎)
±0.02
2 42.3 1 0.5 100
1 85.5 2 1 50
 line
特長02

ボールネジ仕様追加

ボールネジ仕様を今まで設定がなかった機種に追加し、従来のすべりネジ仕様に比べてスペックが向上しました。

スペック ボールネジ すべりネジ
繰返し位置決め精度 ±0.02mm ±0.05mm
可搬質量 最大で4倍にアップ
定格加速度 0.3G 0.2G

<ボールネジ仕様追加機種>

シリーズ・タイプ 型式
モータユニット型 ロッドタイプ RCP3-RA2AC/RA2AR
RCP3-RA2BC/RA2BR
全長ショート型 ロッドタイプ RCA2-RN3N
RCA2-RP3N
RCA2-GS3N
RCA2-GD3N
RCA2-SD3N
テーブルタイプ RCA2-TCA3N
RCA2-TWA3N
RCA2-TFA3N
 line
特長03

高推力タイプモータ仕様追加

今回ボールネジ仕様を追加したRCP3のロッドタイプでは『高推力タイプモータ仕様』を選択できます。
『高推力タイプモータ仕様』は標準仕様に比べて可搬質量/押付力の性能が高くなりますので、用途に合わせてお選び下さい。

<比較例:RCP3-RA2ACの場合>

タイプ リード
(mm)
可搬質量(kg) 押付力
水平 垂直
ボールネジ
高推力タイプモータ仕様
4 1 0.325 各仕様の押付力の値は
こちらの表をご覧下さい。
⇒カタログ抜粋(PDF: 345KB)
2 2 0.625
1 4 1.25
ボールネジ
標準仕様
4 0.5 0.2
2 1 0.375
1 2 0.75

※他の機種の仕様詳細はカタログ(PDF: 10.7MB)をご覧下さい。


<高推力タイプモータ仕様追加機種>

シリーズ・タイプ 型式
モータユニット型 ロッドタイプ カップリングタイプ RCP3-RA2AC
RCP3-RA2BC
モータ折返しタイプ RCP3-RA2AR
RCP3-RA2BR
Line