アイエイアイ

Quality and Innovation


 line
特長01

ラインナップの充実

RA6(押付力800N)とRA10(押付力6000N)の中間サイズRA8(押付力1714N)をラインナップに追加しました。

RCP2ロッドタイプバリエーション

 line
特長02

選べる形状バリエーション

モータ部分の形状をストレートタイプとモータ折返しタイプから選択が可能です。
設置スペースに制約がある場合はモータ折返しタイプをお選び下さい。

 line
特長03

ケーブル取出方向選択可能

ケーブル取出方向を設置スペースに合わせて選択可能です。

 line

<仕様一覧>
  RA8C RA8R
モータ取付方法

カップリング 折返し
モータ種類 □60パルスモータ
本体断面サイズ(mm) (※1) 85×86
ストローク(mm) 50~300
駆動方式 φ16ボールネジ φ16ボールネジ
+タイミングベルト
ボールネジリード(mm) 5 10 5 10
最高速度(mm/s) 150 300 100 200
最大押付力(N) (※2) 1714 857 1714 857
水平可搬質量(kg) (※3) 100 60 100 60
垂直可搬質量(kg) (※3) 70 40 70 40
繰返し位置決め精度(mm)

±0.02

ロストモーション(mm) 0.1
ロッド不回転精度(deg) ±1.0
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露無きこと)

(※1)モータ部の寸法は含まれていません。
(※2)押付力はカタログP.6の選定の目安(押付力と電流制限値の相関図)をご参照下さい。
(※3)定格加速度0.2G(リード5は0.1G)で動作した場合の値です。また、水平可搬質量は外付ガイドと併用した場合の値です。
    可搬質量はパルスモータの特性上、速度が上がると低下します。詳細はカタログP.6の速度と可搬質量の相関図をご覧ください。

 line