ストッパシリンダRCP4-ST|新製品|アイエイアイ

新製品情報

コンベアのワーク停止専用ロボシリンダ ストッパシリンダRCP4-ST

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

RCP4-STの特長

特長1エア源がないコンベアラインのワークストッパに最適

特長2停止可能な最大ワーク質量150kg

種類

ワーク衝突質量 型式
80kg
RCP4-ST68E
150kg RCP4-ST615E

ワーク質量・ワーク衝突速度の相関図

特長

性能・仕様

ストローク
30mm
最大速度 65mm/s
最大加速度 0.2G
質量 3.4kg
位置決め再現性 ±0.5mm
最大ワーク質量 ST615E : 150kg ST68E : 80kg
最大ワーク衝突速度 40m/min(660mm/sec)
設置姿勢 垂直(ロッド上向きのみ) ※水平/横立て・天吊りは不可
アクチュエータ・コントローラ
接続ケーブル
CB-CA-MPA□□□
寿命(目安)※ (衝突回数)本体部:500万回 
ショックアブソーバ:100万回(メンテナンス部品)
使用温度範囲 0℃~40℃
使用湿度範囲 Max85%(結露不可)

※寿命については、使用条件・環境やメンテナンス状態(給油・清掃)により大きく変動します。
 また、アブソーバはメンテナンス部品として定期的に交換が必要です。