アイエイアイ

Quality and Innovation

ロボシリンダ 防塵防滴スライダタイプ RCP4W-SA5/6/7が登場!
 line
特長01

保護等級IP65の防塵防滴性能を実現

ロボシリンダ スライダタイプ初!
ベースを天地逆に配置し、開口部を下側にした特殊構造により、ロボシリンダスライダタイプ初の保護等級IP65の高い防塵防滴性能を実現しました。

 line
特長02

小型化

防滴性能はそのままに、弊社防滴単軸ロボット(ISWAシリーズ)に対し約60%の小型化(断面積比較)を実現しました。
またロボシリンダ同様、高機能で低価格を達成しました。

 line
特長03

コントローラはパワーコン150(PCON-CA)対応

パワーコン150(PCON-CA)コントローラはパワーコン150(PCON-CA)対応により、
①最大加減速度 0.6G ②カレンダー機能、メンテナンス機能
を利用できます。

 line
特長04

壁掛け、天吊りでの使用が可能

壁掛け、天吊り用ブラケットをオプション設定することで、取付の自由度が大幅に拡大しました。

 line
特長05

ケーブル取り出し方向が選択可能

ケーブル取り出し方向が、後方(標準)、左側面、右側面の3種類から選択が出来ます。
本体取り付けスペースの状況に応じてご選択下さい。

 line
特長06

テーブルは上下左右4面に機器の取り付けが可能

本体を巻くように設置されたテーブルには上下左右4面にタップ穴を設置し、機器取り付けの自由度を拡大しました。

 line
特長07

塗布グリスの選択が可能

本体内部のガイド、ボールネジに塗布するグリスは、工業用グリス(ダフニーエボネックスNo.2)(標準)と食品用グリス(メダリオンFM No.1)の2種類から選択が出来ます。

 line
<製品ラインナップ>
タイプ RCP4W-SA5 RCP4W-SA6 RCP4W-SA7
本体幅 85mm 95mm 110mm
最大ストローク 500mm 600mm 700mm
最高速度 330mm/s 400mm/s 530mm/s
最大可搬質量 10kg 15kg 20kg
繰返し位置決め精度 ±0.02mm