防塵防滴ラジアルシリンダRCP5W-RA|新製品|アイエイアイ

新製品情報

ダイレクトドライブモータDDシリーズにIP66Mの防塵防滴仕様を追加

防塵防滴ラジアルシリンダRCP5W-RAの製品情報

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

防塵防滴ラジアルシリンダRCP5W-RAの特長

特長1保護等級IP65の防塵防滴性能を実現

保護等級IP65の防塵防滴仕様をRCP5シリーズに追加しました。
水がはげしくかかる装置に使用できます。

特長2バッテリレスアブソ標準搭載

バッテリレスアブソエンコーダのメリット

メリット1
バッテリの交換が不要なため、バッテリの費用がかからず経済的です。
メリット2
バッテリ交換の管理が不要です。また交換の手間も省けます。
メリット3
バッテリの設置スペースが不要です。
メリット4
コントローラ〜アクチュエータ間のケーブルを交換しても、位置情報を都度読取るので、調整等なしで、そのまま運転できます。
メリット5
原点復帰が不要なので、装置始動時の立上げ調整の手間と時間が短縮できます。
また、原点確認センサ等の外部センサが不要です。
メリット6
非常停止後の装置稼働までの調整時間を短縮できます。

特長3ガイド機構を内蔵したラジアルシリンダは最長800mmのロングストロークでラジアル荷重に対応できます

ラジアルシリンダは、本体内部にボール循環型リニアガイド機構を内蔵することで、最長800mmのロングストロークとロッドへのラジアル荷重の負荷を可能にしました。
またラジアル荷重はロッド中心からオフセット(最長100mm)した荷重にも対応可能です。

特長4優れたメンテナンス性

グリスアップは、ナットホルダ上面のグリスニップルから、
ボールネジとガイドに給油が可能です。またフロントブラケット上面のグリスニップルから、ロッド摺動部へのグリスアップが可能です。
ロッド摺動部のシール交換もフロントブラケットを交換するだけですので、非常に簡単です。