ロボシリンダ RCS3シリーズ RCS3-SA8/RCS3-SS8|新製品|アイエイアイ

アイエイアイ

Quality and Innovation


 line
特長01

高速・高加減速対応

最高速度1800mm/s、最大加減速度1Gの高速性能により装置のサイクルタイムの短縮に貢献します。
特長1:高速・高加減速対応 説明の図

 line
特長02

高精度

特長2:高精度 説明の図繰返し位置決め精度±0.01mmの高精度タイプ(RCS3P/RCS3PCR)を設定。
高精度な位置決め用途での使用が可能です。

 line
特長03

高可搬性能

特長3:高可搬性能 説明の図幅80mmのコンパクトなボディながら最大80kgの水平搬送が可能です。
100W/150Wの2種類のモータとボールネジリードの豊富なバリエーションにより、用途に応じた最適な機種が選択可能です。

 line
特長04

クリーン対応仕様が選択可能

SA8/SS8の両タイプにクリーン対応仕様を設定しました。
少ない吸引量でクラス10のクリーン度に対応可能です。

 line
特長05

コンパクト・高剛性

コンパクトなモータユニット設計により、従来機種と比べて全長を116.5mm短縮しました。また、軽量なアルミベースと剛性の高い鉄ベースが選択可能です。
特長5:コンパクト・高剛性 説明の図

 line
特長06

ケーブル取出方向

モータ・エンコーダケーブルの取出方向を、設置スペースに合わせて4方向から選択可能です。
特長6:ケーブル取出し方向 説明の図

 line
<RCS3シリーズ スペック一覧>
種類 タイプ名 ベース
材質
モータ出力
(W)
ボールネジ
リード
(mm)
最高速度
(mm/sec)
(注1)
最大可搬質量
(kg)
加速度
(G)
ストローク
(mm)
水平 垂直 定格 最大
標準仕様

RCS3-SA8C
(標準仕様)

 

RCS3P-SA8C
(高精度仕様)

アルミ
ベース
100 30 1800 8 2 0.3 1 50~1100
(50mm毎)
20 1200 20 4 0.3 0.7
10 600 40 8 0.3 0.5
5 300 80 16 0.2 0.3
150 30 1800 12 3 0.3 1
20 1200 30 6 0.3 0.7
10 600 60 12 0.3 0.5
RCS3-SS8C

(標準仕様)

 

RCS3P-SS8C
(高精度仕様)

鉄ベース 100 30 1800 8 2 0.3 1 50~1000
(50mm毎)
20 1200 20 4 0.3 0.7
10 600 40 8 0.3 0.5
5 300 80 16 0.2 0.3
150 30 1800 12 3 0.3 1
20 1200 30 6 0.3 0.7
10 600 60 12 0.3 0.5
クリーン
対応
仕様
RCS3CR-SA8C

(標準仕様)

 

RCS3PCR-SA8C
(高精度仕様)

アルミ
ベース
100 30 1800 8 2 0.3 1 50~1100
(50mm毎)
20 1200 20 4 0.3 0.7
10 600 40 8 0.3 0.5
5 300 80 16 0.2 0.3
150 30 1800 12 3 0.3 1
20 1200 30 6 0.3 0.7
10 600 60 12 0.3 0.5
RCS3CR-SS8C

(標準仕様)

 

RCS3PCR-SS8C
(高精度仕様)

鉄ベース 100 30 1800 8 2 0.3 1 50~1000
(50mm毎)
20 1200 20 4 0.3 0.7
10 600 40 8 0.3 0.5
5 300 80 16 0.2 0.3
150 30 1800 12 3 0.3 1
20 1200 30 6 0.3 0.7
10 600 60 12 0.3 0.5

(注1)ストロークが短い場合は最高速度に達しない場合があります。またストロークが長くなると危険回転数の影響から最高速度が低下します。
 詳細はカタログの各機種の仕様のページをご覧下さい。