ティーチングボックスTB-01|新製品|アイエイアイ

新製品情報

ポジションコントローラとプログラムコントローラのティーチングを1台で対応可能!! ティーチングボックス TB-01 登場!!

ティーチングボックス
パネルティーチングTB-01の製品情報

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

中国語版を発売しました。(2014年7月2日発売)

ティーチングボックス パネルティーチングTB-01の特長

特長

特長
特長

本体は1台で下記全てのコントローラに対応できますが、ケーブルはコントローラに合わせてお選び下さい。
詳細はカタログをご覧ください。

●本体+ケーブルセット型式

型式 付属ケーブル 対応コントローラ
TB-01-SC ポジションコントローラ用ケーブル ポジションコントローラ
プログラムコントローラ用ケーブル+変換ケーブル PSEL, ASEL, SSEL, XSEL-K/P/Q/R/S, TTA
TB-01-C
ポジションコントローラ用ケーブル ポジションコントローラ
TB-01-S プログラムコントローラ用ケーブル XSEL-K/P/Q/R/S, TTA
TB-01-SJ プログラムコントローラ用ケーブル+変換ケーブル PSEL, ASEL, SSEL, XSEL-K/P/Q/R/S, TTA

仕様

定格電圧 24V DC
動作電圧範囲
21.6~26.4V DC
消費電力 3.6W 以下(150mA 以下)
使用周囲温度 0~50℃
使用周囲温度 20~85%RH(ただし結露なきこと)
保存周囲温度 -20~60℃
保存周囲温度 10~85%RH(ただし結露なきこと)
製品寿命 5年(24時間稼働、雰囲気温度40℃、電池、LCDは除く)
LCD寿命 20,000時間(雰囲気温度25℃)
耐久振動 10~55Hz(周期1分間) 複振幅0.75mm X,Y,Z 方向10分間
耐久衝撃 147m/s2、11msec X,Y,Z 方向4回
耐久境性 IP40(初期状態において)
重量 507g(TB-01-N本体のみの場合)