細小型ロボシリンダ ブレーキ付仕様

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

特長1ブレーキ付仕様

細小型ロボシリンダロッドタイプ/テーブルタイプに、ブレーキオプションが追加になりました。垂直での使用が可能となり、使用用途が更に拡がります。 ブレーキ付は本体後方部にブレーキユニットが追加されますので、外観および寸法が変更になります。

特長2細小型(省スペース)

新開発モータ搭載により、全長・幅・高さ寸法を大幅に小型化しエアシリンダに匹敵するサイズを実現しました。
これまでスペースの関係でエアシリンダしか使用出来なかった装置も電動シリンダへの置き換えが可能になりました。

特長3エアシリンダライクな形状、使い勝手

代表的なエアシリンダの形状と同じタイプをご用意しました。
エアシリンダの感覚に慣れた方も違和感無くご使用頂くことが出来ます。

特長4バリエーション拡充

本体幅を縮小したスリムタイプや、高可搬・ロングストロークを実現した本体幅46mmタイプ等の新機種追加で使用用途が更に広がりました。