RCS2シリーズ

サーボモーターを搭載し、高荷重に優れた電動シリンダ

装置スペースに対応した豊富なバリエーションが魅力です。

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

特長1中重量物の高速搬送も可能

最高速度1,000mm/s、最大可搬60kg、最大ストローク1,000mm
200Vサーボモータを搭載していますので、中重量物の高速搬送も可能です。
超高推力タイプは最大押し付け力2t(19600N)、
最大可搬質量500kg(水平)を実現。

ロードセル付 超高推力タイプ (RCS2-RA13R-LCT/LCN) の製品情報は こちらをご覧下さい。

特長2XSELコントローラ使用により3軸以上の組合せも可能

最大6軸まで制御可能なXSELコントローラが使用出来ますので、多軸組合せや単軸/直交ロボットとの組合せも可能です。

特長3モーター取付方式は、カップリング、ビルトイン(直結)、折返しの3タイプから選択(一部機種除く)

メンテナンス性、取付スペース等を考慮し、モータ取付方式を3タイプから選択可能にしました。

特長4AQシール標準装備

潤滑油を樹脂で固形化したAQシールを標準装備。

主な機能

カップリング仕様もご用意

モータとボールネジをカップリングで結合することで、モータ交換のメンテナンス性が向上するカップリング仕様を追加しました。

アブソリュート仕様/インクリメンタル仕様を選択可能

原点復帰が必要なく、毎朝の起動時や非常停止復帰後すぐに動作可能なアブソリュート仕様が選択可能です。
(一部機種を除く)
また、従来のインクリメンタル仕様も選択できます。

高速/高可搬質量

最高速度1000mm/sec(SS8/SS8Rタイプ)、最大可搬質量60kg(SS8/SS8Rタイプ)。
高速性能・可搬性能の大幅アップでタクトタイム短縮に貢献します。
また、低速から高速まで推力は一定ですので、タクト計算も簡単です。
超高推力タイプ(RA13R)は、最大可搬質量500kgに対応。

剛性が高い

スライダタイプは、超コンパクトでありながら剛性を考慮した断面形状のベースを装備していますので本体剛性に優れています。
また、ロッドタイプのスリム・ショートボディタイプは、1本ガイド・2本ガイドが選択可能で、フラットタイプは、リニアガイドを内蔵していますので、モーメントが必要な場合 も対応可能です。
超高推力タイプ(RA13R)はロッドの回り止めにボールスプラインを使用していますので、軽負荷であればガイド機構を追加しなくてもロッドにスラスト及び回転方向の負荷をか ける事が可能です。

豊富なバリエーション

スライダタイプはモータ直結のストレート型とモータ折返しの省スペース型。
ロッドタイプは、外形を細くしたスリムタイプと全長を短縮したショートタイプ、さらに高さを抑えたフラットタイプと、用途に応じた様々なタイプを用意しております。

コントローラ

制御方式にあわせて選べる小型コントローラ。 ポジション性能も大幅にUPしました。

ロボシリンダシリーズは、新世代の電動シリンダ(電動アクチュエータ・電動スライダ)です。

主なRCS2シリーズバリエーション紹介

サーボモータ搭載・高速、高荷重に対応

スライダタイプカタログ

モータカップリングタイプSA4C/SA5C/SA6C/SA7C/SS7C/SS8C
モータビルトインタイプSA4D/SA5D/SA6D
モータ折り返しタイプSA4R/SA5R/SA6R/SA7R/SS7R/SS8R

ロッドタイプカタログ

モータカップリングタイプRA4C/RA5C
モータビルトインタイプRA4D
全長ショートタイプSRA7BD
モータ折り返しタイプRA4R/RA5R/RA13R
シングルガイド付きタイプRGS4C/RGS5C/RGS4D/SRGS7BD
ダブルガイド付きタイプRGD4C/RGD5C/RGD4D/SRGD7BD/RGD4R
全長ショート型ナット固定取付タイプRN5N
全長ショート型タップ穴取付タイプRP5N
全長ショート型シングルガイド付タイプGS5N
全長ショート型ダブルガイド付タイプGD5N
全長ショート型スライドユニットタイプSD5N

テーブルタイプカタログ

全長ショート型コンパクトタイプTCA5N
全長ショート型ワイドタイプTWA5N
全長ショート型扁平タイプTFA5N

アームタイプカタログ

モータ折り返しタイプA4R/A5R/A6R

フラットタイプカタログ

ビルトインタイプF5D