スカラロボット

産業用ロボット電動シリンダ電動アクチュエータ)の製造・販売、電動シリンダ電動アクチュエータ)・単軸ロボット直交ロボットスカラロボットをラインナップ
スカラロボットのアイエイアイ



お問合せ
新製品
製品案内 PRODUCT
ダウンロード・サポート DOWNLOAD・SUPPORT
会社情報 COMPANY
採用情報 RECRUIT
納期照会TIME FOR DELIVERY

スカラロボット製品案内

新製品

株式会社アイエイアイは、スカラロボットロボット(産業用ロボット、電動アクチュエータ)の製造・販売を通じて「工場のCO2削減、省エネ、省力化、コスト低減、品質向上、エアレス化(圧縮空気を使わない設備)」等、様々なシーンでお客様のニーズにお応えいたします。

スカラロボット・IXシリーズの製品ラインナップを紹介いたします。スカラロボット

スカラロボット・特長
1

クラストップレベルの高速・高可搬・高精度を実現したスカラロボット(水平多関節ロボット)

2

コンパクト、高剛性

3

軌跡精度、補間機能の性能が大幅アップ

4

使いやすさが大幅アップ

5

プログラミングが簡単

2

Z軸押し付け機能

3

簡易干渉チェックゾーン機能

4

完全アブソリュート方式

5

業界トップクラスのバリエーション

スカラロボット(水平多関節ロボット)IXシリーズは、旧IHシリーズのすべての部品を見直し再設計することで高速性能、可搬質量、繰り返し位置決め精度のすべてにおいてクラストップレベルのスペックを実現しました
加えて、使いやすさ、ラインナップ、コストパフォーマンスにおいても他社の追随を許しません。

DOWNLOAD
スカラロボット・カタログPDF

スカラロボット・2次元CAD図面

スカラロボット・取扱説明書PDF

スカラロボット・パラメトリックCAD図面



クラストップレベルの高速・高可搬・高精度を実現

標準サイクルタイム(※1)

0.44sec(アーム長500タイプ)
0.35sec(超小型タイプ)

繰り返し位置決め精度

±0.01mm/±0.005度
±0.15mm/±0.005度(アーム長700/800タイプ)

最大可搬質量

20kg(アーム長700/800タイプ)
1.0kg(超小型タイプ)

※1標準サイクルタイムとは上下移動25mm・水平移動300mmの往復の動作の時間です。
(粗位置決め)標準タイプアーム長500の場合です。
超小型タイプの場合は水平移動が100mmになります。

スカラロボット・サイクルタイム

TOP
コンパクト、高剛性
スカラロボット・新旧比較

旧タイプ(IHシリーズ)と比較して、
大幅なコンパクト化を実現しました。

スカラロボット・アーム断面

アーム1にアルミ押し出し材を使用することで
剛性アップと軽量化を両立し、低慣性化を実現しました。


TOP
軌跡精度、補間機能の性能が大幅アップ
スカラロボット・ポジション

コントローラの処理速度アップと、本体剛性アップにより軌跡精度が大幅にアップしました。
また3次元円弧や3次元パス動作により塗布作業が簡単且つ正確に行えます。

命 令

操作1

操作2

PATH

P1

P20

パスはポイントを多く取っても
プログラムは1行で済みます。


TOP
使いやすさが大幅アップ

配線は、ユーザーが使いやすいD−sub25ピンコネクタを本体上部に設置。
ユーザー配管は、Φ4を2本、Φ6を2本設置しています。
またブレーキ解除スイッチの本体搭載により、コントローラの電源がOFFの場合でも、
ブレーキの解除可能になりました。(※1)
その他のアラーム表示等を搭載していますので、ロボット本体側で異常発生の確認が可能です。(※2)

スカラロボット・インターフェイス

※1ブレーキ解除スイッチの使用、不使用にかかわらず、
必ずDC24V電源の供給が必要になります。
スカラロボット(水平多関節ロボット)・特長
※2アラーム表示灯を使用する場合はお客様側での配線処理が必要です。


TOP
プログラミングが簡単

プログラムは直交ロボットで定評のあるスーパーSEL言語を使用しています。
簡単で複雑な動作が可能ですのでロボット言語の知識がなくてもすぐにプログラムの作成が可能です。


TOP
Z軸押し付け機能
スカラロボット・押し付け機能

Z軸(垂直軸)の押し付け機能によりワークの圧入やトルク制御が可能になりました。


TOP
簡易干渉チェックゾーン機能
スカラロボット・簡易干渉チェックゾーン

動作範囲内に干渉チェックゾーンを最大10個まで設定出来ます。
チェックゾーンに入ると信号を出力しますので、低速テスト運動等にご使用下さい。

※確実な検出の為には5msec以上ゾーン内にとどまる必要があります。


TOP
完全アブソリュート方式

全機種17ビットのシリアルアブソリュートエンコーダを採用していますので、
原点復帰の必要がなく高精度な位置決めが可能です。
またアブソリュートリセットが必要な場合でも専用治具を使用することで簡単且つ正確に行うことができます。


TOP
業界トップクラスのバリエーション

IXシリーズのバリエーションは

・超小型タイプ
・標準タイプ
・高速タイプ
・クリーンタイプ
・防塵・防滴タイプ
・天吊り・インバースタイプ

上記6タイプを設定していますので幅広い用途に対応が可能です。


※詳細情報はカタログ(PDFファイル)をご覧下さい。

TOP

Copyright (c) 2006 IAI Corporation, All Rights Reserved.

産業用ロボットのアイエイアイ
産業用ロボットのアイエイアイ スカラロボット(産業用ロボット)のバリエーションを見る