ユニット 機種選定ガイド

ご要望に沿ったユニット製品を表示します。
ユニット製品を目的に合わせて選択が可能です。

「シリーズ・特長」、「形状・使用環境」、「構成軸数」、「可搬質量」、
「搬送距離」、「動作速度」の6種類の入口から最適な機種を選定できます。

シリーズ・特長から選ぶ

直交ロボット直交座標系ロボット

直交ロボット

  • 小型~大型組合せまで幅広く対応可能
  • 取り扱いが容易で豊富なバリエーション
  • ブラケット、配線処理を施したロボット
製品一覧はこちら

高速直交ロボット

  • 最大加減速度3.2G(瞬時最大4.8G)を実現したサイクルタイム重視の直交ロボット
製品一覧はこちら

テーブルトップロボット

  • コントローラーを内蔵した最大4軸補間制御が可能な卓上型のロボット
製品一覧はこちら

スカラロボット水平多関節ロボット

ACサーボモーター搭載スカラロボット

  • 高速・高可搬、高精度が特長
  • アーム長120mm~1200mm
  • 最大可搬質量50kg
  • 超小型~超大型まで選択できる省設置スペースが可能な多関節ロボットです。
製品一覧はこちら

バッテリーレスアブソリュートエンコーダー搭載 & パルスモーター搭載
パワーコンスカラロボット

  • パルスモーターを搭載し低価格を実現したコンパクトなスカラロボット
  • 3軸仕様、4軸仕様、グリッパ付きより選択できます。
製品一覧はこちら

形状から選ぶ

直交ロボット直交座標系ロボット

直交ロボット

装置仕様に合わせた組合せをロボシリンダー組合せ(2軸~4軸)、単軸ロボット(ISB、NS、LSA)組合せ(2軸~6軸)からお選びいただけます。
ブラケット、配線処理を施したロボットです。

製品一覧はこちら

フレーム一体型高速直交ロボット

最大加減速度3.2G(瞬時最大4.8G)を実現したサイクルタイムを重視した
高剛性アルミフレーム一体型直交ロボットです。

製品一覧はこちら

テーブルトップロボット

コントローラー&電源を内蔵した最大4軸補間制御が可能な卓上型オールインワン直交型ロボットです。

製品一覧はこちら

スカラロボット水平多関節ロボット

軽量物の高速搬送を得意とするスカラロボットです。
豊富なバリエーションとクラストップレベルの動力性能で、様々な工程のサイクルタイム短縮に貢献します。

低価格タイプ
アーム長180mm~650mm製品一覧はこちら
標準タイプ
アーム長120mm~800mm製品一覧はこちら
壁掛け/壁掛けインバースタイプ
天吊り/インバースタイプ超
超大型タイプ
クリーン対応シリーズ
防滴対応シリーズ